(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オカモト マリーゴールドフィットネス S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オカモト マリーゴールドフィットネス S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
261円
税込単価
287円

【特長】・めくれを防止する袖口補強のカーリング加工がされています・作業中のズレ...

詳細情報を確認する

型番

GM-3001-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

オカモト マリーゴールドフィットネス S 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-3001-S

1個

261( 287円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・めくれを防止する袖口補強のカーリング加工がされています
・作業中のズレを防止する特殊しぼりのギャザー加工品です
・ソフトでしなやかな天然ゴム素材です
【商品仕様】
・家庭用・軽作業用に
・天然ゴム
・中厚手
・色:レッド
・サイズ:S
・全長(cm):32.5
・手のひら周り(cm):19.0
・中指長さ(cm):7.2
・厚さ(mm):0.4
・材質:天然ゴム(ラテックス)
・JANコード:4970520416109
・トラスココード:117-0906
・質量:60g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オカモト マリーゴールドフィットネス Sの型番GM-3001-Sのページです。
型番GM-3001-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オカモト マリーゴールドフィットネス S

オカモト マリーゴールドフィットネス S

    オカモト マリーゴールドフィットネス M

    オカモト マリーゴールドフィットネス M

      オカモト マリーゴールドフィットネス L

      オカモト マリーゴールドフィットネス L

        アトム ゴムクロ S

        アトム ゴムクロ S

          オカモト ゴムメリヤスM

          オカモト ゴムメリヤスM

            アトム ゴムクロ ザラット S

            アトム ゴムクロ ザラット S

              トーマ ラテックスEX-Sサイズ

              トーマ ラテックスEX-Sサイズ

                ゴム手DX 巧みの力 BP-421

                ゴム手DX 巧みの力 BP-421

                  ホット絞り手袋 オレンジ

                  ホット絞り手袋 オレンジ

                    天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                    天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                      トーマ ラテックスEX-Mサイズ

                      トーマ ラテックスEX-Mサイズ

                        低圧用発泡手袋

                        低圧用発泡手袋

                          天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

                          天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

                            メーカー オカモト オカモト オカモト アトム(安全・保護用品) オカモト アトム(安全・保護用品) トーマ オカモト コクゴ ダンロップ トーマ アズワン ダンロップ
                            通常価格 261円 261円 261円 426円 332円 401円 1,214円 340円 1,047円 214円 1,214円 7,748円 187円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  

                            オカモト マリーゴールドフィットネス Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました