(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 小電力型ワイヤレス携帯受信器防沫ケース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Panasonic 小電力型ワイヤレス携帯受信器防沫ケース付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,487円
税込単価
36,836円

【特長】・呼出音でお知らせします・振動でお知らせします・番号表示が呼出し元をお...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量
ECE16136018954547441386455836-8087120g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECE1613

1個

33,487( 36,836円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼出音でお知らせします
・振動でお知らせします
・番号表示が呼出し元をお知らせします
・厨房等、水のかかる場所でもお使いいただけます
【商品仕様】
・幅(mm):60
・奥行(mm):18
・高さ(mm):95
・JANコード:4547441386455
・トラスココード:836-8087
・質量:120g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Panasonic 小電力型ワイヤレス携帯受信器防沫ケース付の型番ECE1613のページです。
型番ECE1613に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 小電力型ワイヤレス携帯受信器防沫ケース付

Panasonic 小電力型ワイヤレス携帯受信器防沫ケース付

    Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器

    Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器

      Panasonic 小電力型ワイヤレス チャイム発信器

      Panasonic 小電力型ワイヤレス チャイム発信器

        Panasonic 小電力型ワイヤレス中継器

        Panasonic 小電力型ワイヤレス中継器

          Panasonic 小電力型ワイヤレス 浴室発信器

          Panasonic 小電力型ワイヤレス 浴室発信器

            Panasonic 小電力型ワイヤレス カード発信器

            Panasonic 小電力型ワイヤレス カード発信器

              Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット

              Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット

                Panasonic 小電力型ワイヤレス 壁掛発信器

                Panasonic 小電力型ワイヤレス 壁掛発信器

                  Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器(本体)

                  Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器(本体)

                    ワイヤレスチャイム受信器

                    ワイヤレスチャイム受信器

                      Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用

                      Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用

                        Panasonic 携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)

                        Panasonic 携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)

                          Panasonic サービスコール受信器(マルチタイプ)

                          Panasonic サービスコール受信器(マルチタイプ)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic ELPA朝日電器 Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 33,487円 20,341円 13,717円 26,581円 13,214円 11,810円 30,762円 13,717円 31,136円 25,753円 24,210円 31,297円 228,893円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目  

                            Panasonic 小電力型ワイヤレス携帯受信器防沫ケース付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました