(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ルームエアコン 2.8KW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS ルームエアコン 2.8KW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,964円
税込単価
118,760円

【特長】・除湿機能やおやすみタイマーで快適なルームエアコンです・2種類の除湿モ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エアコンには電気工事などが必要です。専門業者に相談してください。

型番

IRA-2802A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IRA-2802A

1個

107,964( 118,760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・除湿機能やおやすみタイマーで快適なルームエアコンです
・2種類の除湿モードで強い冷房が苦手な方(通常除湿モード)やお子様のいるご家庭(ひかえめ除湿モード)でも快適にお過ごしいただけます
・通常除湿モード:弱冷房運転で温度を下げつつ、同時に湿度を取り除きます
・ひかえめ除湿モード:吹き出し温度が低くなりすぎないため身体に優しい運転で、設定温度に近付くと冷えを抑えた運転へシフトします
【商品仕様】
・電源:単相100V(50/60Hz)
・【冷房】定格能力(kw)2.8(0.9-3.4)、消費電力(W)710(140-800)
・【暖房】定格能力(kw)標準:3.6(0.9-4.8)、消費電力(W):標準860(120-1415)
・材質:PS樹脂、PP樹脂、亜鉛鉄板
・JANコード:4967576374385
・トラスココード:131-5074
・質量:32000g

(i)ご注意

  • エアコンには電気工事などが必要です。専門業者に相談してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS ルームエアコン 2.8KWの型番IRA-2802Aのページです。
型番IRA-2802Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ルームエアコン 2.8KW

IRIS ルームエアコン 2.8KW

    IRIS ルームエアコン 3.6KW

    IRIS ルームエアコン 3.6KW

      エアコンフィルタ-

      エアコンフィルタ-

        NewACエアコンフィルター

        NewACエアコンフィルター

          OSWエアコン室外機カバー

          OSWエアコン室外機カバー

            OSWエアコン室内機カバー

            OSWエアコン室内機カバー

              エアコン風よけカバー シボ加工タイプ

              エアコン風よけカバー シボ加工タイプ

                家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490ml

                家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490ml

                  エアコン室外機用カバー 75~80×35×82cm

                  エアコン室外機用カバー 75~80×35×82cm

                    ナカトミ エアーカーテン

                    ナカトミ エアーカーテン

                      風向調整キットエアーウイング マルチ

                      風向調整キットエアーウイング マルチ

                        エアークエスト グリーン

                        エアークエスト グリーン

                          クリーンフィルタースリー

                          クリーンフィルタースリー

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ワイズ 東和産業 東和産業 東和産業 トラスコ中山 ショーワ トラスコ中山 ナカトミ ダイアン・サービス ダイアン・サービス ダイアン・サービス
                            通常価格 107,964円 116,114円 246円 1,000円 1,264円 1,569円 2,008円 4,325円 5,450円 32,527円 4,862円 2,551円 1,688円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  

                            IRIS ルームエアコン 2.8KWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました