(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 900×450mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 900×450mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,913円
税込単価
18,604円

【特長】・矢印に特化した樹脂製サインです・様々な誘導案内に活躍します・パネルを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 三角コーンは別途お買い求めください

型番

OT-553-172-7 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-553-172-7

1個

16,913( 18,604円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・矢印に特化した樹脂製サインです
・様々な誘導案内に活躍します
・パネルを180度回転して取付ができます
・1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です
【商品仕様】
・誘導パネルとして
・色:赤
・縦(mm):450
・横(mm):900
・材質:本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、フレーム:アルミ
・トラスココード:130-8704
・質量:670g

(i)ご注意

  • 三角コーンは別途お買い求めください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 900×450mmの型番OT-553-172-7のページです。
型番OT-553-172-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 900×450mm

テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 900×450mm

    テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 600×300mm

    テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 600×300mm

      カラーコーン H700/900 ポリエチレン

      カラーコーン H700/900 ポリエチレン

        サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白

        サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白

          サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

          サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

            サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

            サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

              カラーコーン赤

              カラーコーン赤

                カラーコーンスタンド 385mm×700mm

                カラーコーンスタンド 385mm×700mm

                  520mm コーン用表示カバー

                  520mm コーン用表示カバー

                    安全コーン用表示板 BIGバリアボード(トールコーンセット) BBD-900ETC

                    安全コーン用表示板 BIGバリアボード(トールコーンセット) BBD-900ETC

                      コーン用カバー

                      コーン用カバー

                        ソフトコーン 反射 H450

                        ソフトコーン 反射 H450

                          バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

                          バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)

                            メーカー テラモト テラモト ユニット 三甲 三甲 三甲 キタムラ産業 日本緑十字社 エスコ 中発販売 ユニット ユニット トラスコ中山
                            通常価格 16,913円 8,722円 4,907円 4,330円 4,880円 5,500円 909円 948円 2,470円 45,000円 1,000円 5,000円 760円
                            通常出荷日 9日目   6日目   4日目   8日目   8日目   8日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~   6日目   2日目  

                            テラモト 誘導パネル(コーン用)ブラック/赤 900×450mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました