(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,163円
税込単価
6,779円

【特長】・弾力性に富み、素材の収縮に追随して亀裂の発生を防ぎます・優れた防水性...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPR009-4

2個

6,163( 6,779円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力性に富み、素材の収縮に追随して亀裂の発生を防ぎます
・優れた防水性があります
・厚付けしても、ひび割れができません
【商品仕様】
・ブロック・モルタル・コンクリート・スレート・ALC板などの目地、すき間、ひび割れの充てん
・色:ホワイト
・硬化時間:約8時間(夏30℃)、約16時間(冬10℃)
・施工面積:ブロック約100枚分(幅10mm、深さ2mm)
・容量(kg):4
・JANコード:4976124400407
・トラスココード:859-8576
・質量:4500g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイトの型番HPR009-4のページです。
型番HPR009-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイト

ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイト

    4 IB 鉄粉標準タイプ

    4 IB 鉄粉標準タイプ

      ベロメタル カバン入りキット2.5kg

      ベロメタル カバン入りキット2.5kg

        ベロメタル カバン入りキット 1.0Kg

        ベロメタル カバン入りキット 1.0Kg

          デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

          デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

            絶縁パテ

            絶縁パテ

              500g チタン補修パテ

              500g チタン補修パテ

                500gセット 耐熱 補修・パテ

                500gセット 耐熱 補修・パテ

                  450gセット ゴム補修・パテ

                  450gセット ゴム補修・パテ

                    アルミ向け・パテ状

                    アルミ向け・パテ状

                      110g 熱硬化パテ

                      110g 熱硬化パテ

                        200gセット メタリック・パテ

                        200gセット メタリック・パテ

                          LOCTITE 多用途補修パテ銀黒

                          LOCTITE 多用途補修パテ銀黒

                            メーカー ニッぺ ITW ベロメタル ベロメタル ITW エスコ エスコ エスコ エスコ ITW エスコ エスコ ヘンケル
                            通常価格 6,163円 7,454円 320,711円 174,869円 61,280円 10,079円 15,250円 58,118円 14,700円 13,996円 1,170円 18,357円 858円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  

                            ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました