(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タキシール600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タキシール600【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,763円
税込価格
8,539円

一液で作業性に優れています。ウレタン系塗膜防水材に対して接着性が非常に良いです...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    ウレタン樹脂系
  • 質量:
    1kg
  • 容量:
    320ml
  • 内容量:
    2本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

U-883【特長】
・一液で作業性に優れています
・ウレタン系塗膜防水材に対して接着性が非常に良いです
【商品仕様】
・端部処理剤として
・カートリッジタイプ
・容量(ml):320
・材質:ウレタン樹脂系
・JANコード:4907077373319
・トラスココード:856-0690
・質量:1kg
U-885【特長】
・一液で作業性に優れています
・ウレタン系塗膜防水材に対して接着性が非常に良いです
【商品仕様】
・端部処理剤として
・容量(ml):320
・材質:ウレタン樹脂系
・トラスココード:856-0691
・質量:1kg
U-983【特長】
・一液で作業性に優れています
・ウレタン系塗膜防水材に対して接着性が非常に良いです
【商品仕様】
・端部処理剤として
・容量(ml):320
・材質:ウレタン樹脂系
・JANコード:4907077373715
・トラスココード:856-0692
・質量:1kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カートリッジタイプ
4907077373319
856-0690
淡茶色
2本

1パック

2個入り

7,763( 8,539円 )

7日目

ガンタイプ
-
856-0691
淡茶色
2本

1パック

2個入り

7,763( 8,539円 )

7日目

ガンタイプ
4907077373715
856-0692
灰色
2本

1パック

2個入り

7,763( 8,539円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一液で作業性に優れています。
ウレタン系塗膜防水材に対して接着性が非常に良いです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タキシール600

タキシール600

    塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

    塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

      ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

      ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

        フロアロック110L neoパック  600ml RE-562

        フロアロック110L neoパック 600ml RE-562

          サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

          サイレックス200 組み立て兼接着シール用無溶剤型

            ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)

            ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)

              工業用接着剤 EC-1368NT 1L

              工業用接着剤 EC-1368NT 1L

                ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                  Gうすめ液Z

                  Gうすめ液Z

                    速乾Gクリア

                    速乾Gクリア

                      ボンド(ウルトラ多用途SU)

                      ボンド(ウルトラ多用途SU)

                        ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

                        ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

                          接着剤 木工用605

                          接着剤 木工用605

                            メーカー タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ セメダイン コニシ ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル コニシ セメダイン アズワン ヘンケル セメダイン
                            通常価格 7,763円 7,251円 6,435円 1,254円 4,383円 15,329円 4,559円 3,950円 2,022円 826円 610円 11,682円 749円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   3日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ
                            その他 透明 透明 その他 その他 その他 その他 透明 透明 透明 グリーン
                            材質1 ウレタン樹脂系 主成分:テトロヒドロフラン 主成分:メチルエチルケトン - - - - - - - - - -
                            質量 1kg 1kg 1kg - - - - - - - - - -
                            容量 320ml 1L 1L - - - - - - - - - -

                            タキシール600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました