(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,125円
税込単価
8,938円

【特長】・ファンで衣服内部に空気を送り込み、循環させる事で汗の蒸発を促進します...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975364260277
  • トラスココード:
    123-1190
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    86
  • 色:
  • 品名:
    清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット
  • 横(mm):
    86
  • 縦(mm):
    172
  • 電源:
    専用リチウムイオン充電池

型番

FB-BA28FUGW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB-BA28FUGW

1個

8,125( 8,938円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファンで衣服内部に空気を送り込み、循環させる事で汗の蒸発を促進します
・胴ベルトを使わない専用ベルト付
・ウェアクリップ付で服ズレ防止作業着が交換できるので常に清潔
【商品仕様】
・熱中症対策用品
・ファンユニット単品
・色:黒
・縦(mm):172
・横(mm):86
・奥行(mm):86
・品名:清涼ファン風雅ボディ2ファンユニット
・電源:専用リチウムイオン充電池
・材質:ABS樹脂
・JANコード:4975364260277
・トラスココード:123-1190
・質量:210g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニットの型番FB-BA28FUGWのページです。
型番FB-BA28FUGWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット

タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニット

    タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト

    タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト

      タジマ 延長ケーブルDC

      タジマ 延長ケーブルDC

        タジマ リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー

        タジマ リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー

          リチウムイオン充電池 FB-BT7225

          リチウムイオン充電池 FB-BT7225

            清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L

            清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L

              清涼ファン風雅ヘッド2

              清涼ファン風雅ヘッド2

                清涼ファン風雅ボディ オプションパーツ交換用部品

                清涼ファン風雅ボディ オプションパーツ交換用部品

                  清涼ファン風雅ベスト2 フルセット L~3L

                  清涼ファン風雅ベスト2 フルセット L~3L

                    空調継ぎ作業服(半袖/ファンユニット・バッテリー付)

                    空調継ぎ作業服(半袖/ファンユニット・バッテリー付)

                      空調継ぎ作業服(長袖/ファンユニット・バッテリー付)

                      空調継ぎ作業服(長袖/ファンユニット・バッテリー付)

                        空調服パワーファン スターターキット

                        空調服パワーファン スターターキット

                          COOLING BLASTファンバッテリーセット

                          COOLING BLASTファンバッテリーセット

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ エスコ 空調服 LINK SUSPENSION
                            通常価格 8,125円 1,938円 875円 750円 6,188円 4,548円 1,598円 1,300円 23,750円 16,000円 17,590円 21,074円 11,441円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4975364260277 4975364260284 4975364260314 4975364260307 4975364260291 - - - - - - - -
                            トラスココード 123-1190 123-1191 123-1193 123-1196 123-1195 - - - - - - - -
                            質量(g) 210.000 130.000 15.000 33.000 135 - - - - - - - -
                            材質1 ABS樹脂 熱可塑性エラストマー(TPE) ポリ塩化ビニル(PVC) ABS樹脂 - ポリエステル - - - - - - -
                            奥行(mm) 86 13 9 37 25 - - - - - - - -

                            タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ファンユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました