(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミナ ミナフォーム2mm(帯電防止ピンク)、1000mm幅150m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミナ ミナフォーム2mm(帯電防止ピンク)、1000mm幅150m巻

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,728円
税込単価
32,701円

【特長】・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります・小傷の防止に効果を発...

詳細情報を確認する

型番

MF120EPRX1000X150M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF120EPRX1000X150M

1個

29,728( 32,701円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります
・小傷の防止に効果を発します
・巻物でお好きなサイズで梱包できます
【商品仕様】
・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に
・幅(mm):1000
・長さ(m):150
・厚さ(mm):2
・色:ピンク(帯電防止)
・材質:ポリエチレン(PE)
・トラスココード:103-9353
・質量:12kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミナ ミナフォーム2mm(帯電防止ピンク)、1000mm幅150m巻の型番MF120EPRX1000X150Mのページです。
型番MF120EPRX1000X150Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミナ ミナフォーム2mm(帯電防止ピンク)、1000mm幅150m巻

ミナ ミナフォーム2mm(帯電防止ピンク)、1000mm幅150m巻

    ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻

    ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻

      ミナ ミナフォーム1mm(帯電防止ピンク)

      ミナ ミナフォーム1mm(帯電防止ピンク)

        ミナ ミナフォーム1mm(ピンク)

        ミナ ミナフォーム1mm(ピンク)

          ミナ ミナフォーム1mm(ブルー)

          ミナ ミナフォーム1mm(ブルー)

            ミナ ミナパック

            ミナ ミナパック

              気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

              気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

                気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                  気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

                  気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

                    気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)

                    気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)

                      気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)

                      気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)

                        気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

                        気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

                          気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

                          気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)

                            メーカー 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 ミスミ ミスミ ミスミ 川上産業 川上産業 ミスミ 川上産業
                            通常価格 29,728円 1,537円 18,968円 18,187円 18,187円 2,551円 4,620円 12,372円 1,972円 2,984円 5,927円 2,376円 3,813円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   4日目   1日目  

                            ミナ ミナフォーム2mm(帯電防止ピンク)、1000mm幅150m巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました