(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロアス キャビネット RWX-F510W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロアス キャビネット RWX-F510W

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
67,145円 61,451円
税込単価
73,860円 67,596円

【特長】・オールロック機能(鍵付き)なのでセキュリティ面も安心です。・上段には...

詳細情報を確認する

型番

RWX-F510W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RWX-F510W

1個

67,145円

61,451

( 67,596円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールロック機能(鍵付き)なのでセキュリティ面も安心です。
・上段には便利なペントレー付きです。
・下段には仕切板(1枚)付きです。
・下段へA4ファイル収納可能です。
【用途】
・オフィス、工場、学校などに最適
【商品仕様】
・本体サイズ:W400×D510×H615 (mm)
・引き出し数:3(個)
・対荷重:30(kg)
・ロアス キャビネット W400×D510×H615mm ホワイト
・JANコード:4967101196673
・トラスココード:724-3537
・質量:23kg
【材質/仕上】
・本体、引出し(前板):鋼板粉体焼付塗装
・引出し(内部):鋼板粉体焼付塗装
・キャスター:ナイロン
・ペントレー:ABS
・仕切り板:鋼板粉体焼付塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロアス キャビネット RWX-F510Wの型番RWX-F510Wのページです。
型番RWX-F510Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロアス キャビネット RWX-F510W

ロアス キャビネット RWX-F510W

    ロアス キャビネット RWX-F510SL

    ロアス キャビネット RWX-F510SL

      オフィスキャビネット

      オフィスキャビネット

        ナイキ キャビネット W387×D620×H740

        ナイキ キャビネット W387×D620×H740

          ナイキ キャビネット W387×D620×H1015

          ナイキ キャビネット W387×D620×H1015

            900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)

            900×510×895mm パーソナルロッカー(6人用)

              ファイリングキャビネット A4-2N

              ファイリングキャビネット A4-2N

                ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

                  ファイリングキャビネット A4-4N

                  ファイリングキャビネット A4-4N

                    ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-W

                    ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型18段 A3F-18-W

                      ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-W

                      ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-W

                        ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

                        ライオン ファイリングキャビネット A4-3N

                          ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

                          ライオン ファイリングキャビネット B4-3N

                            メーカー ロアス ロアス アイリスオーヤマ ナイキ ナイキ エスコ ライオン事務器 ナイキ ライオン事務器 ナカバヤシ ナカバヤシ ライオン事務器 ライオン事務器
                            通常価格 67,145円 67,145円 5,867円 40,050円 64,562円 86,880円 42,788円 64,042円 69,299円 36,310円 34,765円 63,438円 70,262円
                            通常出荷日 14日目   14日目   1日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 11日目   4日目   7日目   7日目   7日目   11日目   11日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ロアス キャビネット RWX-F510Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました