(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,485円
税込単価
47,834円

【特長】・オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。【用途】・簡易足踏台。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    80
  • 天板高さ(m):
    0.5
  • 色:
  • トラスココード:
    137-2413
  • 段数(段):
    2
  • 天板寸法(mm):
    350×250
  • 質量(g):
    4800
  • 材質1:
    床板:アルミ縞板
  • 材質2:
    上枠・はり・脚:アルミ合金
  • 材質3:
    リベット:スチール
  • 材質4:
    脚キャップ:ニトリルゴム(NBR)
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    250
  • 設置寸法(mm)間口×奥行:
    353×502
  • JANコード:
    4989999002775

型番

LH-2651A-WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-2651A-WH

1個

43,485( 47,834円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
【用途】
・簡易足踏台。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):80
・天板高さ(m):0.5
・天板寸法(mm):500×350
・段数:2
・色:白
・完成品
・カラー焼付塗装
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・床板:アルミ縞板(メラミン焼き付け塗装)
・脚:アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製の型番LH-2651A-WHのページです。
型番LH-2651A-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

    ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

    ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

      TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)

      TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)

        TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)

        TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)

          踏台(アルミ製)

          踏台(アルミ製)

            TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)

            TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)

              TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

              TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)

                TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)

                  アルミ足踏台連結タイプ(高床用)

                  アルミ足踏台連結タイプ(高床用)

                    足踏台(すべり止め加工)

                    足踏台(すべり止め加工)

                      TRUSCO ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)

                      TRUSCO ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)

                        アルミ製折りたたみ式作業台

                        アルミ製折りたたみ式作業台

                          作業台(アルミ合金製)

                          作業台(アルミ合金製)

                            メーカー ユニオンスチール ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 43,485円 18,073円 19,784円 38,007円 37,430円 22,249円 22,461円 19,267円 53,266円 31,600円 27,904円 9,980円 41,090円
                            通常出荷日 11日目   11日目   1日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   3日目   3日目   5日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 80 80 80 80 160 80 80 80 100 150 - - 150
                            天板高さ(m) 0.5 - 0.25 0.5 - 0.2 0.25 0.1 - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 137-2413 - - - - - - - - - - - -

                            丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました