(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒシ T型コンテナ グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒシ T型コンテナ グレー

通常単価(税別)
3,992円
税込単価
4,391円

【特長】・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。・コンテナを積み重ねて(ネステ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 容量(L):
    19.7
  • 外形間口(mm):
    270
  • 外形奥行(mm):
    519
  • 外形高さ(mm):
    220
  • JANコード:
    4979182340296
  • トラスココード:
    503-7131
  • 質量(g):
    1310.0
  • 有効内寸(mm)奥行:
    413
  • 有効内寸(mm)間口:
    216
  • 有効内寸(mm)高さ:
    201
  • 適合カード差し(別売):
    D

型番

MT-20-GY 解除

Loading...

製品特長・仕様

ヒシ[売切り廃番]T型コンテナ グレー MT-20-GY 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-20-GY

5個

3,992( 4,391円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
・コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。
・底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
【商品仕様】
・容量(L):19.7
・色:グレー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:270×519×220
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:216×413×201
・適用カード差し(別売):D
・ネスティングタイプ
・JANコード:4979182340296
・トラスココード:503-7131
・質量:1.31kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒシ T型コンテナ グレーの型番MT-20-GYのページです。
型番MT-20-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒシ T型コンテナ グレー

ヒシ T型コンテナ グレー

    ヒシ T型コンテナ グレー 19.7L

    ヒシ T型コンテナ グレー 19.7L

      T型コンテナ

      T型コンテナ

        T型コンテナフタ

        T型コンテナフタ

          T型コンテナ本体

          T型コンテナ本体

            サンボックス #9T ライトグレー

            サンボックス #9T ライトグレー

              ヒシ C型コンテナ 緑

              ヒシ C型コンテナ 緑

                ヒシ C型コンテナ 黄

                ヒシ C型コンテナ 黄

                  ヒシ S型コンテナ用 蓋

                  ヒシ S型コンテナ用 蓋

                    ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄

                    ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄

                      S型コンテナ用フタ(グレー)

                      S型コンテナ用フタ(グレー)

                        カード差しT2型 透明

                        カード差しT2型 透明

                          ヒシ S型・C型コンテ

                          ヒシ S型・C型コンテ

                            メーカー ヒシ 三菱ケミカル 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 三甲 ヒシ 三菱ケミカル ヒシ 三菱ケミカル ヒシ 三甲 ヒシ
                            通常価格 3,992円 3,992円 3,299円 1,198円 1,503円 2,638円 894円 1,475円 2,155円 3,992円 2,957円 255円 1,701円
                            通常出荷日 5日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   11日目   5日目   5日目   4日目   5日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - - - - その他 ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - ポリプロピレン(PP)
                            グレー - - - - - - - - - グレー - -
                            容量(L) 19.7 - - - - 9.5 - - - - - - -
                            外形間口(mm) 270 - - - - - - - - - 535 - -

                            ヒシ T型コンテナ グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました