(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動ガスボンベ切替装置(サブタンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動ガスボンベ切替装置(サブタンク)

通常価格(税別)
101,546円
税込価格
111,701円

【特長】・CO2インキュベーターのガス欠対策に!・1つのインキュベーターにバッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-811-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-811-01

1個

101,546( 111,701円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CO2インキュベーターのガス欠対策に!
・1つのインキュベーターにバックアップ用のサブタンクを追加することができる装置です。
・メインのガスボンベが切れた際に、自動的にサブタンクから供給を行います。
・サブタンクに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。
・サブタンクは手のひらサイズのカートリッジ式のため、限られたスペースでの運用に便利です。

【商品仕様】
・サイズ(mm):70×230×255
・接続口:外径φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ
・作動圧力:0.005MPa
※使用圧力:0.08MPa以下
※2つの経路の圧力差がこれ以下の場合は作動しません。

【付属品】
・カートリッジボンベ×1本
[カートリッジボンベ]
・カートリッジサイズ:CO2/約φ40×134mm
・接続形状:5/8-18UNFメネジ
・充填ガス量:CO2/40L(74g)
※目安:1本でおよそ3日程度(使用方法により変わります)
※カートリッジは消耗品です。加圧しても再生しません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動ガスボンベ切替装置(サブタンク)

自動ガスボンベ切替装置(サブタンク)

    ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)

    ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)

      アミコンウルトラ-15 50K 24個

      アミコンウルトラ-15 50K 24個

        アミコンウルトラ0.5 10K 24入

        アミコンウルトラ0.5 10K 24入

          ワットマン 3030-909 3MMChr 40×40㎝

          ワットマン 3030-909 3MMChr 40×40㎝

            ナノセップ 30K 100入

            ナノセップ 30K 100入

              ワットマン 3030-917 3MMChr 46×57㎝

              ワットマン 3030-917 3MMChr 46×57㎝

                ウルトラフリーMC UFC30LG00

                ウルトラフリーMC UFC30LG00

                  NMRチューブラック10R10φ×20本

                  NMRチューブラック10R10φ×20本

                    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

                    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

                      アミコンウルトラ-15 100K 8個

                      アミコンウルトラ-15 100K 8個

                        プロテオセーブ SS 15mL 遠沈管

                        プロテオセーブ SS 15mL 遠沈管

                          プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済

                          プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済

                            メーカー アズワン ケニス メルク メルク 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 メルク 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 101,546円 164,900円 47,389円 20,979円 27,240円 44,117円 47,198円 47,639円 8,834円 29,204円 21,406円 40,427円 23,484円
                            通常出荷日 1日目   11日目   6日目   6日目   2日目   8日目   2日目   16日目   10日目   11日目   6日目   9日目   9日目  

                            自動ガスボンベ切替装置(サブタンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました