(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)

黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)

通常価格(税別)
8,445円 ~ 19,000円
税込価格
9,290円 ~ 20,900円

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    【金属】鉛
  • 材質詳細:
    等方性黒鉛(CIP材)
  • 素材耐熱温度(℃):
    2000
  • 内容量:
    1個

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

  • 型番:3-3122-34
  • サイズ(mm):100×100×2
  • 材質:等方性黒鉛(CIP材)
  • かさ比重:1.7〜2.0Mg/m3
  • 耐熱温度:2000℃(記数値は代表特性であり、保証値ではありません。耐熱温度は不活性雰囲気に おいてです。)

 

  • 型番:3-3122-35
  • サイズ(mm):50×50×5
  • 材質:等方性黒鉛(CIP材)
  • かさ比重:1.7〜2.0Mg/m3
  • 耐熱温度:2000℃(記数値は代表特性であり、保証値ではありません。耐熱温度は不活性雰囲気に おいてです。)

 

  • 型番:3-3122-36
  • サイズ(mm):100×100×5
  • 材質:等方性黒鉛(CIP材)
  • かさ比重:1.7〜2.0Mg/m3
  • 耐熱温度:2000℃(記数値は代表特性であり、保証値ではありません。耐熱温度は不活性雰囲気に おいてです。)

 

  • 型番:3-3122-38
  • サイズ(mm):100×100×10
  • 材質:等方性黒鉛(CIP材)
  • かさ比重:1.7〜2.0Mg/m3
  • 耐熱温度:2000℃(記数値は代表特性であり、保証値ではありません。耐熱温度は不活性雰囲気に おいてです。)

 

  • 型番:3-3122-39
  • サイズ(mm):50×50×20
  • 材質:等方性黒鉛(CIP材)
  • かさ比重:1.7〜2.0Mg/m3
  • 耐熱温度:2000℃(記数値は代表特性であり、保証値ではありません。耐熱温度は不活性雰囲気に おいてです。)

 

  • 型番:3-3122-40
  • サイズ(mm):100×100×20
  • 材質:等方性黒鉛(CIP材)
  • かさ比重:1.7〜2.0Mg/m3
  • 耐熱温度:2000℃(記数値は代表特性であり、保証値ではありません。耐熱温度は不活性雰囲気に おいてです。)

 

  • 型番:3-3122-50
  • サイズ(mm):Φ50×2
  • 材質:等方性黒鉛(CIP材)
  • かさ比重:1.7〜2.0Mg/m3
  • 耐熱温度:2000℃(記数値は代表特性であり、保証値ではありません。耐熱温度は不活性雰囲気に おいてです。)
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100×100×2
1個

1個

8,445( 9,290円 )

1日目

50×50×5
1個

1個

8,445( 9,290円 )

1日目

100×100×5
1個

1個

12,635( 13,899円 )

1日目

100×100×10
1個

1個

14,820( 16,302円 )

1日目

  • 注文停止中
50×50×20
1個

1個

14,820( 16,302円 )

-

  • 注文停止中
100×100×20
1個

1個

19,000( 20,900円 )

-

  • 注文停止中
φ50×2
1個

1個

8,445( 9,290円 )

-

  • 注文停止中
φ80×2
1個

1個

9,907( 10,898円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)

黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)

    黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)

    黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)

      樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100

      樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100

        食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒

        食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒

          PFAネット

          PFAネット

            ナフロン(R)テープ(PTFE)

            ナフロン(R)テープ(PTFE)

              PTFEネット

              PTFEネット

                パーフロOリング

                パーフロOリング

                  ナフロン(PTFE)シート

                  ナフロン(PTFE)シート

                    ステンレスコイルチューブ(シムレス)

                    ステンレスコイルチューブ(シムレス)

                      ステンレスチューブ SUS304

                      ステンレスチューブ SUS304

                        塩ビ製パンチングプレート

                        塩ビ製パンチングプレート

                          フロログラスシート

                          フロログラスシート

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 8,445円 6,670円 2,888円 8,417円 29,720円 5,890円 5,963円 1,691円 3,280円 19,994円 1,700円 6,700円 1,980円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目~   10日目   12日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            材質 【金属】鉛 【金属】鉛 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】PC(ポリカーボネート) 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【ゴム】合成ゴム 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス 【樹脂】塩化ビニール 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂
                            材質詳細 等方性黒鉛(CIP材) 等方性黒鉛(CIP材) PTFE四(フッ化エチレン) POM(ポリアセタール樹脂)-C PFA(ふっ素樹脂) PTFE(ナフロン®) PTFE(四フッ化エチレン) KPF(パーフルオロゴム) PTFE(ナフロン®) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) PVC(塩化ビニル樹脂) PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
                            素材耐熱温度(℃) 2000 2000 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1本 1本 1本 1巻 1巻 1巻 1個 1枚 1本 1本 1枚 1枚

                            黒鉛平板(グラファイト板 CIP材)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました