(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保存瓶(珪酸ガラス)

保存瓶(珪酸ガラス)

通常単価(税別)
6,845円
税込単価
7,530円
  • 商品タイプ:
    保存瓶
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • 内容量:
    1個

型番

3-8258-04 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
胴径(φmm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8258-04

100
100
1個

1個

6,845( 7,530円 )

1日目

Loading...

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保存瓶(珪酸ガラス)の型番3-8258-04のページです。
型番3-8258-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保存瓶(珪酸ガラス)

保存瓶(珪酸ガラス)

    保存瓶(スタンダードカプセル) 三商印 目盛付 茶 50ml

    保存瓶(スタンダードカプセル) 三商印 目盛付 茶 50ml

      SPC保存びん 目安目盛付 SPC-29

      SPC保存びん 目安目盛付 SPC-29

        ねじ口瓶 茶 S・SV ソフトロン付/ねじ口管瓶 茶 SV

        ねじ口瓶 茶 S・SV ソフトロン付/ねじ口管瓶 茶 SV

          ねじ口瓶 茶 S/SV

          ねじ口瓶 茶 S/SV

            ねじ口管瓶 白 SV/ねじ口瓶 白S・SV ソフトロン付

            ねじ口管瓶 白 SV/ねじ口瓶 白S・SV ソフトロン付

              ねじ口瓶 白 S/SV

              ねじ口瓶 白 S/SV

                低アルカリ瓶 NV-2~30

                低アルカリ瓶 NV-2~30

                  標本瓶 口内径120・150mm

                  標本瓶 口内径120・150mm

                    バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)

                    バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)

                      NEG 水質検査瓶 WT-150 セット 20入

                      NEG 水質検査瓶 WT-150 セット 20入

                        ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 青キャップ付 25ml~10L

                        ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 青キャップ付 25ml~10L

                          サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660

                          サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660

                            メーカー アズワン 三商 柴田科学 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子 アズワン ケニス 三商 柴田科学 ケニス
                            通常価格 6,845円 8,700円 12,700円 9,479円 11,963円 8,131円 11,580円 7,897円 11,600円 8,148円 22,060円 2,930円 8,924円
                            通常出荷日 1日目   2日目   6日目   2日目~   6日目   2日目~   2日目~   6日目   8日目~   6日目   2日目   2日目~   6日目  
                            商品タイプ 保存瓶 保存瓶 保存瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 バイアル瓶 保存瓶 バイアル瓶 その他ガラス製容器 ねじ口瓶 サンプル管瓶
                            材質 硼珪酸ガラス - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            保存瓶(珪酸ガラス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました