(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスメッシュ手袋(ロングカフ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスメッシュ手袋(ロングカフ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,000円
税込価格
33,000円

ロングカフのため、前腕部分まで保護できます。リストバンドの色で容易にサイズを識...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    手袋/SUS304、リストバンド/PU
  • 内容量:
    1枚(左右兼用)

型番

3-9852-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ詳細(mm)
ベルト色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-9852-03

200~215※手首から指先までのサイズです。
1枚(左右兼用)

1個

30,000( 33,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングカフのため、前腕部分まで保護できます。
リストバンドの色で容易にサイズを識別できます。
別売のフィッティングバンド(3-9853-01~-03)を使えば、より指先にフィットさせることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスメッシュ手袋(ロングカフ)

ステンレスメッシュ手袋(ロングカフ)

    ケブラー(R)手袋

    ケブラー(R)手袋

      アズセーフ耐切創手袋

      アズセーフ耐切創手袋

        耐切創アラミド手袋(インナー)

        耐切創アラミド手袋(インナー)

          耐切創アラミド手袋(厚手)

          耐切創アラミド手袋(厚手)

            耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット No.521

            耐切創手袋 ケミスターワイヤーフィット No.521

              AP耐切創手袋(レベル3)

              AP耐切創手袋(レベル3)

                アズツール耐切創サンディコート手袋

                アズツール耐切創サンディコート手袋

                  カットレジスト(スベリ止付)【アズワン】

                  カットレジスト(スベリ止付)【アズワン】

                    耐突刺し・耐針手袋

                    耐突刺し・耐針手袋

                      耐針指カバー エヌキャップ M-3

                      耐針指カバー エヌキャップ M-3

                        アズピュア 耐切創手袋

                        アズピュア 耐切創手袋

                          耐熱耐切創アラミド手袋

                          耐熱耐切創アラミド手袋

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 30,000円 5,510円 700円 576円 670円 1,450円 729円 1,129円 1,146円 16,250円 2,200円 860円 1,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 インナータイプ アラミド アラミド その他 ニトリルゴム すべり止め すべり止め その他 - その他
                            材質 手袋/SUS304、リストバンド/PU ケブラー繊維・牛床革(掌部) HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11% アラミド繊維100% アラミド繊維100% ケブラー®、ポリエステル、ステンレスワイヤー 超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング/PU(ポリウレタン) 生地/高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/NBR(ニトリルゴム) スベリ止め/シリコン樹脂ドット、編手/超高強力ポリエチレン繊維 特殊生地(スーパーファブリック)・天然ゴム・特紡糸 ポリエステルメッシュ・PE・SUS304 超高強度PE(ポリエチレン) パラ系アラミド繊維100%
                            内容量 1枚(左右兼用) 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1個 1双 -

                            ステンレスメッシュ手袋(ロングカフ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました