(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアタガネ用ニードル

エアタガネ用ニードル【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

【特長】・各メーカーのエアタガネに使用できます。・強靱で耐摩耗性のある超特殊硬...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4989999956351
  • トラスココード:
    116-3662
  • 針タガネ径(mm):
    3
  • 針長(mm):
    125
  • 質量(g):
    900
  • 全長(mm):
    180

Loading...

【商品仕様】
<型番:3-125>
・針タガネ径(mm):3
・針長(mm):125
・全長(mm):180
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-125

1パック

100個入り

10,200( 11,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各メーカーのエアタガネに使用できます。
・強靱で耐摩耗性のある超特殊硬鋼線です。
【用途】
・はく離作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアタガネ用ニードルの型番3-125のページです。
型番3-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアタガネ用ニードル

エアタガネ用ニードル

    TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】

    TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】

      オートエアーリール

      オートエアーリール

        交換用ホース

        交換用ホース

          "ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)

          "ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)

            エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)

            エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)

              空神用58MM砥石用アダプタ

              空神用58MM砥石用アダプタ

                B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

                B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

                  エアー配管用ホースニップル

                  エアー配管用ホースニップル

                    エアーツール用 オイラー

                    エアーツール用 オイラー

                      プリングヘッド用ノーズピース

                      プリングヘッド用ノーズピース

                        プリングヘッド用ジョー

                        プリングヘッド用ジョー

                          エアーホースリール 交換用ウレタンホース

                          エアーホースリール 交換用ウレタンホース

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 COX REEL 日平機器 ロブテックス ニューレジストン トラスコ中山 SK-11 エスコ チェリーファスナーズ チェリーファスナーズ 三協リール
                            通常価格 10,200円 7,410円 14,641円 30,418円 4,951円 6,028円 474円 14,467円 702円 1,840円 8,689円 8,653円 8,043円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            JANコード 4989999956351 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 116-3662 - - - - - - - - - - - -
                            針タガネ径(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            針長(mm) 125 180 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 900 - 2900.0 - - - - - - - - - -

                            エアタガネ用ニードルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました