(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアン・サービス 風向調整キット“エアーウィング” 除菌・消臭キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイアン・サービス 風向調整キット“エアーウィング” 除菌・消臭キット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,331円
税込単価
1,464円

【特長】・エアーウイングプロに取り付ける二酸化塩素の除菌・消臭キットです。【材...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4571103701003
  • 質量(g):
    46.000
  • トラスココード:
    116-1251
  • 材質1:
    成分:亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム

(i)ご注意

  • エアーウイング プロは別売りです。

型番

JW01-0110-2-00 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW01-0110-2-00

4個

1,331( 1,464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーウイングプロに取り付ける二酸化塩素の除菌・消臭キットです。
【材質】
・成分:亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム

(i)ご注意

  • エアーウイング プロは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアン・サービス 風向調整キット“エアーウィング” 除菌・消臭キットの型番JW01-0110-2-00のページです。
型番JW01-0110-2-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアン・サービス 風向調整キット“エアーウィング” 除菌・消臭キット

ダイアン・サービス 風向調整キット“エアーウィング” 除菌・消臭キット

    風向調整キットエアーウイング マルチ

    風向調整キットエアーウイング マルチ

      風向調整キットエアーウイング アダプター

      風向調整キットエアーウイング アダプター

        風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス

        風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス

          ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)

          ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)

            風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ

            風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ

              風向調整キットエアーウイング スクエア 4辺タイプ

              風向調整キットエアーウイング スクエア 4辺タイプ

                風向調整キットエアーウイング プロ

                風向調整キットエアーウイング プロ

                  風向調整キットエアーウィング スリット

                  風向調整キットエアーウィング スリット

                    クリーンフィルタースリー

                    クリーンフィルタースリー

                      ナカトミ エアーカーテン

                      ナカトミ エアーカーテン

                        OSWエアコン室内機カバー

                        OSWエアコン室内機カバー

                          家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490ml

                          家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490ml

                            メーカー ダイアン・サービス ダイアン・サービス ダイアン・サービス ダイアン・サービス ダイアン・サービス ダイアン・サービス ダイアン・サービス ダイアン・サービス ダイアン・サービス ダイアン・サービス ナカトミ 東和産業 ショーワ
                            通常価格 1,331円 4,862円 640円 1,366円 1,292円 4,553円 19,008円 4,655円 5,989円 1,688円 32,527円 1,569円 4,325円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - -
                            JANコード 4571103701003 4571103700822 4571103700297 4571103701096 4571103701034 4571103701126 4571103701119 - 4571103700600 4571103701379 - - -
                            質量(g) 46.000 495.000 30.000 220.000 65.000 625.000 2100.000 435.000 430.000 90.000 - - -
                            トラスココード 116-1251 116-1169 116-1208 116-1228 194-8544 116-1247 116-1246 - 116-1194 149-1293 - - -
                            材質1 成分:亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム 本体:ポリプロピレン、アダプター:ABS樹脂 ABS樹脂 本体:ポリプロピレン 内容物成分:亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム 本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂 本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂 本体:ポリプロピレン 本体:ポリプロピレン - - - -

                            ダイアン・サービス 風向調整キット“エアーウィング” 除菌・消臭キットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました