(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K504LW3
クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付 ホワイティスーパークラフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,224円
税込単価
4,646円

【特長】・ノンスリップ機能がプラスされた滑りにくい白いテープです。【用途】・自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    クラフト紙
  • 厚さ(mm):
    0.14
  • 色:
  • 長さ(m):
    500
  • 適合機種:
    積水ワークメイト全シリーズ

型番

K504LW3 解除

Loading...

 
カタログを表示

K504LW3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K504LW3

114-5017
4901860182881
3400.0
50
-

1個

4,224( 4,646円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンスリップ機能がプラスされた滑りにくい白いテープです。
【用途】
・自動封緘機によるダンボールのケースの梱包に。
【材質】
・クラフト紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付の型番K504LW3のページです。
型番K504LW3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付

クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付

    クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白

    クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白

      OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L

      OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L

        3M OPP包装用粘着テープ 372HQ

        3M OPP包装用粘着テープ 372HQ

          自動梱包機 横型水産用

          自動梱包機 横型水産用

            簡易型製封かん機 キャスター付き

            簡易型製封かん機 キャスター付き

              調整型I 貼り封函機

              調整型I 貼り封函機

                半自動梱包機(多湿環境用)

                半自動梱包機(多湿環境用)

                  自動梱包機

                  自動梱包機

                    簡易型PPバンド用ハンディー梱包機 ZAPAK3(ザパック3)

                    簡易型PPバンド用ハンディー梱包機 ZAPAK3(ザパック3)

                      ストラパック 自動梱包機

                      ストラパック 自動梱包機

                        エコノミー型自動梱包機

                        エコノミー型自動梱包機

                          バンダマチック 半自動梱包機

                          バンダマチック 半自動梱包機

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 スリーエムジャパン ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック 司化成工業 ストラパック ストラパック ナイガイ
                            通常価格 3,243円 3,116円 5,542円 7,105円 1,961,434円 556,722円 463,335円 405,248円 840,186円 202,873円 1,113,443円 592,543円 192,307円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   5日目   6日目   15日目   8日目   8日目   4日目   9日目   4日目   19日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 自動梱包機 封かん機 封かん機 半自動梱包機 - 携帯式半自動梱包機 - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - - - - - -
                            材質1 クラフト紙 クラフト紙 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.14 0.14 0.052 - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - -

                            クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K504LW2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード JANコード 質量(g) 幅(mm)

                            3,243円

                            ( 3,567円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            10114-501649018601828742300.038

                            半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました