(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,730円
税込単価
3,003円

【特長】・ワイパーサイズ…241×419mm・ポリプロピレン繊維とセルロース繊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ディスペンサー
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 入数:
    100枚
  • カラー:
  • ワイパーサイズ(mm):
    241×419
  • 布材質詳細:
    ポリプロピレン繊維、セルロース繊維

型番

EA929AC-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AC-61

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイパーサイズ…241×419mm
・ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです。
・溶剤の拭き取りや表面が粗い場所の拭き取りに。
・繊維くずが出にくくなっています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)の型番EA929AC-61のページです。
型番EA929AC-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

    241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

    241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

      216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

      216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

        216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

        216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

          216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

          216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

            216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

            216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

              280x239mm 工業用ワイパー(中厚)

              280x239mm 工業用ワイパー(中厚)

                254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー

                254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー

                  279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

                  279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

                    241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

                    241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

                      250x330mm 工業用ワイパー(200枚)

                      250x330mm 工業用ワイパー(200枚)

                        280x380mm 工業用ワイパー

                        280x380mm 工業用ワイパー

                          130x198mm 工業用ワイパー

                          130x198mm 工業用ワイパー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,730円 2,890円 2,710円 2,640円 3,020円 3,120円 990円 4,580円 2,600円 3,870円 5,510円 510円 210円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス
                            布材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            形状 ディスペンサー シート ディスペンサー ディスペンサー ディスペンサー ディスペンサー ロール - ロール ディスペンサー ロール シート ディスペンサー
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 中古 新品 新品 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

                            241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました