(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,416円
税込単価
3,758円

めがね・マスク併用可 通気孔付 回転ベルト式レンズ、バンド交換可軽量型 両面曇...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 高さ(mm):
    92
  • 幅(mm):
    160
  • 長さ(mm):
    80
  • 材質:
    フレーム・バンド:エラストマー/レンズ:セルロースアセテート系/通気:開閉式ベンチレーション(2ヶ所)

型番

4012089000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4012089000

4012089000

2個

3,416( 3,758円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

めがね・マスク併用可 通気孔付 回転ベルト式レンズ、バンド交換可軽量型 両面曇り止め。
・地球にやさしい燃やせるエコソフトゴグルです。
・人(皮膚)にもやさしく、又密着性(滑りにくい)の高いエラストマーを使用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLFの型番4012089000のページです。
型番4012089000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

    ゴーグル MG-218

    ゴーグル MG-218

      安全ゴーグル 保護メガネ MG-277

      安全ゴーグル 保護メガネ MG-277

        安全ゴーグル

        安全ゴーグル

          ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

          ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

            防曇ゴーグル

            防曇ゴーグル

              ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

              ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

                ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光

                ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光

                  ミドリ安全 保護メガネ X-9190 uvex i-3

                  ミドリ安全 保護メガネ X-9190 uvex i-3

                    ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)

                    ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)

                      ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン

                      ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミスミ ミドリ安全 理研オプテック ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 3,416円 2,867円 3,031円 688円 2,424円 2,118円 2,551円 6,875円 3,007円 2,179円 1,687円
                        通常出荷日 6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                        規格 JIS ANSI JIS EN JIS / ANSI JIS JIS ANSI JIS ANSI JIS / ANSI
                        曇り止め
                        UVカット
                        耐静電性

                        ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLFのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました