(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6-20mmボタンダイシムセット

6-20mmボタンダイシムセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,610円
税込単価
21,571円

【商品仕様】・ケースサイズ…208×106×35mm・材質…SUS302・ボタ...

詳細情報を確認する

  • ボタンサイズ(mm):
    5×6、6×8、8×10、8×13、12×16、16×20(33種・各10枚)
  • ケースサイズ:
    208×106×35mm
  • 材質:
    SUS302

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA440EM

1個

19,610( 21,571円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ケースサイズ…208×106×35mm
・材質…SUS302
・ボタンサイズ(mm)…6・8・10・13・16・20(33種・各10枚)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

EA440EMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6-20mmボタンダイシムセットの型番EA440EMのページです。
型番EA440EMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6-20mmボタンダイシムセット

6-20mmボタンダイシムセット

    6-20mmストリッパボルトシムセットム(ステンレス)

    6-20mmストリッパボルトシムセットム(ステンレス)

      0.05-0.80mm/150×300mm シムセット(スチール製)

      0.05-0.80mm/150×300mm シムセット(スチール製)

        銅・ロール巻シム

        銅・ロール巻シム

          【クリーン洗浄品】シムプレート

          【クリーン洗浄品】シムプレート

            シムプレート SK焼入鋼帯 -定尺タイプ・フリー指定タイプ-

            シムプレート SK焼入鋼帯 -定尺タイプ・フリー指定タイプ-

              シムプレート

              シムプレート

                シムプレート 定尺

                シムプレート 定尺

                  シム&スペーサー シムプレート

                  シム&スペーサー シムプレート

                    シムプレート/シムプレート粘着剤付

                    シムプレート/シムプレート粘着剤付

                      シムリング

                      シムリング

                        シムリング 板厚セット

                        シムリング 板厚セット

                          メーカー エスコ エスコ エスコ PRECISION ミスミ ミスミ ミスミ 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所
                          通常価格 19,610円 39,510円 16,330円 12,873円 - - - 3,033円 246円 4,890円 - 1,235円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          ボタンサイズ(mm) 5×6、6×8、8×10、8×13、12×16、16×20(33種・各10枚) - - - - - - - - - - -
                          ケースサイズ 208×106×35mm 208×106×35mm - - - - - - - - - -
                          材質 SUS302 SUS302 カーボンスチール(カーボンスチールの種類は、AISI(アメリカ規格)1008~1010です。) - - - - - - - - -

                          6-20mmボタンダイシムセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シムプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました