(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

265mm裁ちばさみ

265mm裁ちばさみ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,209円
税込単価
14,530円

【商品仕様】・厚く丈夫な刃なので、硬い材質もカットできます。・刃…鍛造鉄(ニッ...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    265mm
  • 刃長:
    127mm
  • 材質:
    刃:鍛造鉄(ニッケルメッキ加工)、ハンドル:刃物鋼(表面処理:プラスチック加工)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA540AR-8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA540AR-8

1個

13,209( 14,530円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚く丈夫な刃なので、硬い材質もカットできます。
・刃…鍛造鉄(ニッケルメッキ加工)
・手にフィットして握りやすいハンドルです。
・全長…265mm
・刃長…127mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

265mm裁ちばさみの型番EA540AR-8のページです。
型番EA540AR-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

265mm裁ちばさみ

265mm裁ちばさみ

    はさみ・万能

    はさみ・万能

      240mm はさみ・裁ち EA540AH-1

      240mm はさみ・裁ち EA540AH-1

        210mm はさみ・裁ち(反り刃・クロームメッキ)

        210mm はさみ・裁ち(反り刃・クロームメッキ)

          140mm はさみ・小型(セラミック製)

          140mm はさみ・小型(セラミック製)

            はさみ・ブリキ用

            はさみ・ブリキ用

              240mm はさみ・裁ち(左利用/総左)

              240mm はさみ・裁ち(左利用/総左)

                裁ちばさみ(炭素鋼)

                裁ちばさみ(炭素鋼)

                  217/248mm はさみ・裁ち

                  217/248mm はさみ・裁ち

                    キャナリー ボンドフリー鋏210mm

                    キャナリー ボンドフリー鋏210mm

                      クラウン はさみ CR-HS240-B

                      クラウン はさみ CR-HS240-B

                        スウィングカット チタンコート

                        スウィングカット チタンコート

                          アラミド繊維専用ハサミ アルスーパー526

                          アラミド繊維専用ハサミ アルスーパー526

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 長谷川刃物 クラウン レイメイ藤井 アズワン
                            通常価格 13,209円 2,170円 8,620円 19,710円 7,730円 2,460円 17,300円 11,060円 5,500円 2,000円 3,609円 1,040円 59,331円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            全長 265mm 160mm 240mm 210mm 140mm 160mm 約240mm - - - - - -
                            刃長 127mm 40mm 105mm 80mm 45mm 30mm 約105mm - - - - - -
                            材質 刃:鍛造鉄(ニッケルメッキ加工)、ハンドル:刃物鋼(表面処理:プラスチック加工) - - - - - - - - - - - -

                            265mm裁ちばさみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はさみカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました