(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

230x1160x200mmロング電工バケツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

230x1160x200mmロング電工バケツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,769円
税込単価
8,546円

【商品仕様】・材質…綿100%・巾着式のふた付です。・ショルダーベルト長…約9...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ:
    Φ230×1160(H)mm
  • 材質:
    綿100%
  • 容量:
    48L
  • ショルダーベルト長:
    約950mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925YC-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925YC-6

1個

7,769( 8,546円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…綿100%
・巾着式のふた付です。
・ショルダーベルト長…約950mm
・ベルト中央にファスナー付。肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。
・雨や水が中に入るのを防ぎ、濡れない様にしています。
・サイズ…直径230×1160(H)mm
・容量…48L

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

230x1160x200mmロング電工バケツの型番EA925YC-6のページです。
型番EA925YC-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

230x1160x200mmロング電工バケツ

230x1160x200mmロング電工バケツ

    480x400x150mm トートバッグ

    480x400x150mm トートバッグ

      φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)

      φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)

        330x390x100mm トートバッグ

        330x390x100mm トートバッグ

          400x105x150mmウエストポーチ

          400x105x150mmウエストポーチ

            320x130x470mm リュックサック

            320x130x470mm リュックサック

              360x300x140mm トートバッグ(ブラック)

              360x300x140mm トートバッグ(ブラック)

                508x305x406mm ツールバッグ

                508x305x406mm ツールバッグ

                  400x280x70mmビジネスバッグ

                  400x280x70mmビジネスバッグ

                    410x310x120mmビジネスバッグ

                    410x310x120mmビジネスバッグ

                      279x356x508mm バックパック

                      279x356x508mm バックパック

                        410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)

                        410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)

                          リュックサック EA927CEシリーズ

                          リュックサック EA927CEシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,769円 940円 3,870円 755円 1,830円 2,200円 900円 15,920円 4,500円 5,000円 12,960円 8,850円 12,460円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ
                            サイズ Φ230×1160(H)mm 480(W)×150(D)×400(H)mm Φ350×650(H)mm 330(W)×100(D)×390(H)mm 200(W)×60(D)×150(H)mm 320(W)×130(D)×470(H)mm 360(W)×140(D)×300(H)mm 508(W)×305(D)×406(H)mm 400(W)×70(D)×280(H)mm 410(W)×120(D)×310(H)mm 外寸:約279×356×508(H)mm内寸:約152×304×482(H)mm 410×225×300(H)mm 254(W)×229(D)×457(H)mm
                            材質 綿100% コットン100% ポリエステル(内側:PVCコート処理) コットン100% ポリエステル(1680デニール) 600Dポリエステル ポリエステル ポリエステル マイクロファイバーポリエスター マイクロファイバーポリエスター ポリエステル(600デニール) ポリエステル ポリエステル(600デニール)
                            容量 48L 約19L 60L 約11L 2.0L 20L 15L 69L 7L 14L 35L 22L 23L

                            230x1160x200mmロング電工バケツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました