(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.13-2.1m作業灯スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.13-2.1m作業灯スタンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,453円
税込単価
15,898円

【商品仕様】・重量…1600g・材質…アルミ・伸長時…2100mm・縮小時…1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    1600g
  • 作業灯取付数:
    最大1
  • 伸長時:
    2100mm
  • 縮小時:
    1130mm
  • 材質:
    アルミ
  • 耐荷重:
    約30kg
  • 付属品:
    ノブスター:M10×80、ワッシャー・スプリングワッシャー各1個
  • 最低高:
    1118mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA814ZA-60 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814ZA-60

1個

14,453( 15,898円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量…1600g
・材質…アルミ
・伸長時…2100mm
・縮小時…1130mm
・最低高…1118mm
・耐荷重…約30kg
・作業灯取付数…最大1灯
・ノブスター:M10×80、ワッシャー・スプリングワッシャー各1個
・EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.13-2.1m作業灯スタンドの型番EA814ZA-60のページです。
型番EA814ZA-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.13-2.1m作業灯スタンド

1.13-2.1m作業灯スタンド

    0.85-2.0m作業灯スタンド

    0.85-2.0m作業灯スタンド

      1.2-2.0m 作業灯スタンド

      1.2-2.0m 作業灯スタンド

        1.32-1.97m作業灯スタンド

        1.32-1.97m作業灯スタンド

          [充電式] 作業灯/LED

          [充電式] 作業灯/LED

            [EA814ZA-60用]2連用バー

            [EA814ZA-60用]2連用バー

              作業灯スタンド(EA815LD-690用)

              作業灯スタンド(EA815LD-690用)

                AC100V/20W 作業灯/LED(スタンド付)

                AC100V/20W 作業灯/LED(スタンド付)

                  AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA

                  AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA

                    AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)

                    AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)

                      AC100V/60W(E26) 照明灯(クリップ式) EA761XB-52B

                      AC100V/60W(E26) 照明灯(クリップ式) EA761XB-52B

                        フレキマグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

                        フレキマグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

                          マグネット付ホルダー

                          マグネット付ホルダー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 14,453円 16,000円 13,000円 27,040円 173,250円 3,226円 27,440円 7,800円 12,100円 11,900円 3,190円 5,980円 1,580円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 その他 関連商品 - その他 マグネット式 マグネット式 クリップ式 関連商品 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - - - - - オプション オプション
                            重量 1600g 4.7kg 4.1kg 5.6kg 11.3kg(電池含) 470g - 4.3kg - 1.5kg - 377g 約110g
                            作業灯取付数 最大1 最大1 最大2個 最大1個 - 2 最大1個 - - - - - -
                            伸長時 2100mm 2000mm 2000mm(自在) 1,970mm - - - - - - - - -

                            1.13-2.1m作業灯スタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました