(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,410円
税込単価
4,851円

【商品仕様】・標準風速…1.0m/s・材質…フィルター:クロサイド、ポリエステ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    フィルター:クロサイド、ポリエステル、ガラス繊維、アクリル系樹脂フレーム:紙
  • 厚さ:
    1.5mm
  • サイズ(幅×長さ):
    600×600mm
  • 標準風速:
    1.0m/s

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA997PM-60 解除

Loading...

製品仕様

型番材質厚さサイズ(幅×長さ)標準風速
EA997PM-60フィルター:クロサイド、ポリエステル、ガラス繊維、アクリル系樹脂フレーム:紙1.5mm600×600mm1.0m/s
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997PM-60

1個

4,410( 4,851円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・標準風速…1.0m/s
・材質…フィルター:クロサイド、ポリエステル、ガラス繊維、アクリル系樹脂、フレーム:紙
・業務用エアコン用
・フィルターに使用されているクロサイトにより、空気中の水蒸気に触れると二酸化塩素を発生させ、ウイルス・細菌・臭いを除去します。
・サイズ(幅×長さ)…600×600mm
・厚さ…1.5mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)の型番EA997PM-60のページです。
型番EA997PM-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

    1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

    1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

      エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

      エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

        マシンツールフィルター

        マシンツールフィルター

          AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)

          AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)

            AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズ

            AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズ

              サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

              サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

                IRIS 業務用移動式除湿機

                IRIS 業務用移動式除湿機

                  工業用加湿機用収納カバー

                  工業用加湿機用収納カバー

                    塗装ブース用フィルター

                    塗装ブース用フィルター

                      業務用除湿器 タンク容量7L

                      業務用除湿器 タンク容量7L

                        工場扇用フィルター 粘着タイプ

                        工場扇用フィルター 粘着タイプ

                          空気清浄機/[EA763AD-101用]フィルター

                          空気清浄機/[EA763AD-101用]フィルター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ 静岡製機 橋本クロス スイデン 橋本クロス エスコ
                            通常価格 4,410円 47,190円 30,200円 2,800円 37,260円 12,349円 39,510円 184,445円 4,500円 52,500円 95,420円 11,550円 2,374円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目   11日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            材質 フィルター:クロサイド、ポリエステル、ガラス繊維、アクリル系樹脂フレーム:紙 モダアクリル、ポリアミド フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 難燃性PLA ABS樹脂、ポリプロピレン ABS樹脂 ABS樹脂、ポリプロピレン、POM - - - - - -
                            厚さ 1.5mm 1.2mm 10mm - - - - - - - - - -
                            サイズ(幅×長さ) 600×600mm - - - - - - - - - - - -
                            標準風速 1.0m/s 2.0m/s - - - - - - - - - - -

                            600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました