(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,861円
税込単価
7,547円

【商品仕様】・材質…本体:アルミニウム合金、グリップ:ウレタンフォーム・トレッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    本体:アルミニウム合金、グリップ:ウレタンフォーム
  • 入数:
    2本組
  • 1本重量(g):
    250
  • 全長(mm):
    950~1250
  • 収納サイズ(mm):
    640
  • 商品タイプ詳細:
    トレッキングステッキ
  • 型番:
    UM-2300
  • メーカー:
    キャプテンスタッグ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA916FA-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA916FA-2

1パック

2個入り

6,861( 7,547円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:アルミニウム合金、グリップ:ウレタンフォーム
・トレッキング時のバランス取りや下降時の膝の負担を軽減します。
・全長(mm)…950/1250
・収納サイズ(mm)…640
・1本重量(g)…250
・入数…2本組

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)の型番EA916FA-2のページです。
型番EA916FA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)

950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)

    0.19mm 遮熱シート

    0.19mm 遮熱シート

      295x95mm サンバイザー

      295x95mm サンバイザー

        700×400mmmサンシェード(2枚)

        700×400mmmサンシェード(2枚)

          シェード(Sカンタイプ)

          シェード(Sカンタイプ)

            クールネックバンド

            クールネックバンド

              サンシェード

              サンシェード

                クールネックバンド(ブルー)

                クールネックバンド(ブルー)

                  シェード(吸盤タイプ)

                  シェード(吸盤タイプ)

                    スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm

                    スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm

                      飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mm

                      飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mm

                        遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

                        遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

                          ヘッドアップ バンダナ型キャップ

                          ヘッドアップ バンダナ型キャップ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン 中川ケミカル ダイオ化成 ミドリ安全
                            通常価格 6,861円 2,450円 2,554円 705円 11,360円 930円 1,210円 1,110円 10,530円 225,564円 9,400円 1,030円 1,762円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   11日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ その他 フィルム その他 その他 - - - 首周り用品 その他 フィルム フィルム その他 頭周り用品
                            材質 本体:アルミニウム合金、グリップ:ウレタンフォーム ポリエチレン ポリカーボネイト樹脂 シェード:ポリエステル100%ワイヤー:鉄(ハガネ)吸盤:PVC シート本体:ポリエステル防炎加工生地、塩化ビニール樹脂 タオル地:綿、ポリエステル保冷剤外装:抗菌ナイロンポリ - 表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス) シート本体:ポリエステル防炎加工生地+塩化ビニール樹脂 - - - -
                            入数 2本組 - - - - - - - - - - - -
                            1本重量(g) 250 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 950~1250 - - - - - - - - - - - -

                            950-1250mmトレッキングステッキ(伸縮型/2本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました