(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
140,000円
税込単価
154,000円

【商品仕様】・能力3000kg以上の強力型のウインチです。・電源…DC12Vバ...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    43kg
  • 電源:
    DC12Vバッテリー専用
  • 使用ワイヤー:
    Φ7.9mm×26m
  • サイズ:
    535×114×255(H)mm
  • 巻取速度:
    6.4m/分(無負荷)
  • 水平牽引能力:
    3856kg
  • 電源コード長:
    出力側:1.8m、コントローラー側:4.5m

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA840DK-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA840DK-8

1個

140,000( 154,000円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力3000kg以上の強力型のウインチです。
・電源…DC12Vバッテリー専用
・サイズ…535×114×255(H)mm
・電源コード長…出力側:1.8m、コントローラー側:4.5m
・重量…43kg
・ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付
・自動ブレーキ付
・水平牽引能力…3856kg
・巻取速度…6.4m/分(無負荷)
・使用ワイヤー…直径7.9mm×26m

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)の型番EA840DK-8のページです。
型番EA840DK-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

    DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

    DC12V/907kg電動ウィンチ(直流)

      DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

      DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

        DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)

        DC12Vバッテリー専用/1814kg 電動ウィンチ(直流)

          AC100V/100kg 電動ウィンチ

          AC100V/100kg 電動ウィンチ

            DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

            DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

              AC100V/200kg×6m 電気ホイスト

              AC100V/200kg×6m 電気ホイスト

                175A バッテリー切替スイッチ

                175A バッテリー切替スイッチ

                  60kg/30m 電動ウインチ

                  60kg/30m 電動ウインチ

                    電動ウインチ

                    電動ウインチ

                      電動ウインチ専用200kgキット

                      電動ウインチ専用200kgキット

                        ベビーマイティ 100V

                        ベビーマイティ 100V

                          ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

                          ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ スリーエッチ トーヨーコーケン マックスプル工業
                            通常価格 140,000円 44,500円 65,500円 88,000円 53,000円 35,000円 97,160円 12,060円 99,751円 52,268円 6,173円 612,897円 532,793円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目   5日目   15日目~  
                            重量 43kg 10.8kg 6.8kg 9.7kg 10kg 5kg 16kg 610g - - - - -
                            電源 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 DC12Vバッテリー専用 単相100V DC12Vバッテリー専用 100V、250W - AC100V、550W、6A - - - -
                            使用ワイヤー Φ7.9mm×26m Φ3.9mm×9.1m Φ4.7mm×15.2m Φ5.6mm×16.8m Φ4mm×10m Φ4.7mm×15.2m - - - - - - -
                            サイズ 535×114×255(H)mm 241×190×254(H)mm Φ112×340(L)mm Φ117×371(L)mm 346×140×159(H)mm 284×105×104(H)mm - 137×137mm - - - - -
                            巻取速度 6.4m/分(無負荷) 1.8m/分(無負荷) 8.3m/分(無負荷) 6.4m/分(無負荷) 12m/分 - - - - - - - -

                            DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました