(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

76x1168mm電工ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

76x1168mm電工ベルト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,350円
税込単価
6,985円

【商品仕様】・メッシュ素材で通気性の良いベルトサポーターです。・材質…ナイロン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 材質:
    ナイロン
  • 腰回り:
    736cm~1168cm
  • サポーター幅:
    75mm
  • ベルト:
    幅:50mm、長さ:1170mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA925CF-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925CF-2

1個

6,350( 6,985円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・メッシュ素材で通気性の良いベルトサポーターです。
・材質…ナイロン
・サポーター幅…75mm
・ベルト…幅:50mm、長さ:1170mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

76x1168mm電工ベルトの型番EA925CF-2のページです。
型番EA925CF-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

76x1168mm電工ベルト

76x1168mm電工ベルト

    50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

    50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

      50x1168mm作業用ベルト

      50x1168mm作業用ベルト

        38x1370mm 作業用ベルト

        38x1370mm 作業用ベルト

          50x1400mm 作業用ベルト

          50x1400mm 作業用ベルト

            37x1080mm 作業用ベルト

            37x1080mm 作業用ベルト

              45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

              45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

                45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド)

                45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド)

                  38mm 作業用ベルト

                  38mm 作業用ベルト

                    40mm 牛革作業用ベルト(黒)

                    40mm 牛革作業用ベルト(黒)

                      作業用ベルト(カモフラージュ)

                      作業用ベルト(カモフラージュ)

                        作業ベルト(ワンタッチバックル式)

                        作業ベルト(ワンタッチバックル式)

                          作業用ベルト(バックル形状ダブル)

                          作業用ベルト(バックル形状ダブル)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,350円 7,100円 5,450円 840円 1,410円 675円 1,530円 2,000円 959円 5,590円 10,510円 1,447円 7,280円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト - 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト
                            材質 ナイロン 軽量ファブリック ナイロン ベルト:アクリル、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ) - ベルト:ナイロン、バックル:アルミ ナイロン ベルト:ナイロン、バックル:ニッケルメッキ 牛皮 ナイロン ポリプロピレン
                            腰回り 736cm~1168cm 73~116cm - - - - - - - - - - -
                            サポーター幅 75mm 125mm - - - - - - - - - - -
                            ベルト 幅:50mm、長さ:1170mm - - - - - - - - - - - -

                            76x1168mm電工ベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました