(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)
  • 数量スライド割引

45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド) (レビュー)

通常価格(税別)
1,530円
税込価格
1,683円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
バックル部分は穴無しタイプです。
ベルト引っ張り強度2700kgの超強力タイプ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
  1. 星5
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業用ベルト
    評価 4.0満足度:4.02023/06/29
    作業用のベルトとして使いました。
    強度もあり、ガンガン使っても問題なしです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

    45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド)

    45x1550mm 作業用ベルト(ブラック・タン・サンド)

      38x1370mm 作業用ベルト

      38x1370mm 作業用ベルト

        50x1400mm 作業用ベルト

        50x1400mm 作業用ベルト

          40mm 牛革作業用ベルト(黒)

          40mm 牛革作業用ベルト(黒)

            37x1080mm 作業用ベルト

            37x1080mm 作業用ベルト

              38mm 作業用ベルト

              38mm 作業用ベルト

                50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

                50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

                  40x1500mm 作業用ベルト

                  40x1500mm 作業用ベルト

                    作業ベルト(ワンタッチバックル式)

                    作業ベルト(ワンタッチバックル式)

                      自重堂 サスペンダー EA925KD-66

                      自重堂 サスペンダー EA925KD-66

                        50x1168mm作業用ベルト

                        50x1168mm作業用ベルト

                          作業用ベルト(カモフラージュ)

                          作業用ベルト(カモフラージュ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,530円 2,000円 840円 1,410円 5,590円 675円 959円 7,100円 1,960円 1,447円 3,371円 5,450円 10,510円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト - 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト
                            カラー その他 - - - - - その他 - - - その他
                            材質 ベルト:ナイロン、バックル:アルミ ナイロン ナイロン ベルト:アクリル、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ) 牛皮 - ベルト:ナイロン、バックル:ニッケルメッキ 軽量ファブリック - ポリプロピレン ポリプロピレン ナイロン
                            ベルト幅 45mm 45mm 38mm 50mm 40mm 37mm 38mm 51mm 40mm - 30mm 50mm -
                            ベルト長 1550mm 1550mm 1370mm 1400mm 1250mm 1080mm 1080mm 1160mm 1500mm 1130mm - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。