(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸収材キット(水分離型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油吸収材キット(水分離型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
51,040円
税込単価
56,144円

【商品仕様】・キット内容…吸着材(直径76×1219mm)×4本、吸着材(10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸収材キット
  • 用途:
    オイル用
  • 吸収能力:
    75L/キット
  • キット内容:
    吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋、ペーパータオル(300×330mm)×60枚
  • バケツサイズ:
    Φ518×527(H)mm
  • バケツ容量:
    約106L

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA929DH-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DH-24

1個

51,040( 56,144円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キット内容…吸着材(直径76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋、ペーパータオル×1箱
・水をはじいて油だけを吸収するキットが丈夫な大型バケツに入っています。
・油専用
・バケツサイズ…直径518×527(H)mm
・吸収能力…75L/キット

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材キット(水分離型)の型番EA929DH-24のページです。
型番EA929DH-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸収材キット(水分離型)

油吸収材キット(水分離型)

    吸収材キット(液体・危険物用)

    吸収材キット(液体・危険物用)

      吸収材キット(油・液体用)EA929DH-23

      吸収材キット(油・液体用)EA929DH-23

        吸収材キット(油専用)

        吸収材キット(油専用)

          吸収材キット(油・液体用)EA929DH-21

          吸収材キット(油・液体用)EA929DH-21

            油吸着パッド 水分離型

            油吸着パッド 水分離型

              油吸収材 (水分離型) EA929DK-46

              油吸収材 (水分離型) EA929DK-46

                油吸着剤 (水分離型/生分解)

                油吸着剤 (水分離型/生分解)

                  410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

                  410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

                    381x483mm  吸収マット(水・油/50枚)

                    381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)

                      緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81

                      緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81

                        緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-82

                        緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-82

                          362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)

                          362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 51,040円 71,280円 47,890円 32,950円 31,720円 19,380円 37,110円 3,950円 33,350円 13,290円 6,990円 11,000円 23,210円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット シート ピロー フレーク シート シート 吸収材キット 吸収材キット ロール
                            用途 オイル用 液体危険物用 その他 オイル用 その他 オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル・水用
                            吸収能力 75L/キット 75L/キット 75L/キット 24.6L/キット 24.6L/キット 121L(200枚当り) 70.0L(10個当り) 約2.9kg(650g当り) 約136L(100枚あたり) 89L/50枚 - - 約80L(1巻当たり)
                            キット内容 吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋、ペーパータオル(300×330mm)×60枚 吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×457mm)×25枚、吸着マット(432×432mm)×2枚、手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋 吸着材(Φ76×1219mm)×4本、吸着材(102×3048mm)×1本、吸着パッド(381×483mm)×25枚、吸着マット(254×254mm)×4枚、ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋、ペーパータオル(300×330mm)×60枚 - - - - - - - 油分散洗浄剤(1L)×1本、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋(L/300mm)×1双、ゴーグル×1個、ポリ容器(2L用)×1個 油分散洗浄剤(1L)×1本、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋(L/300mm)×1双、ゴーグル×1個、ポリ容器(2L用)×1個 -
                            バケツサイズ Φ518×527(H)mm Φ518×527(H)mm Φ518×527(H)mm Φ381×559(H)mm Φ381×559(H)mm - - - - - - - -

                            油吸収材キット(水分離型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました