(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直径349x32mmペール缶トレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直径349x32mmペール缶トレー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,220円
税込単価
17,842円

【商品仕様】・大型のトレーが安全缶からの液体のこぼれや過剰充填を防ぎます。・材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA991JR-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JR-12

1個

16,220( 17,842円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大型のトレーが安全缶からの液体のこぼれや過剰充填を防ぎます。
・材質…スチール
・FM規格適合品
・5ガロン(19L)までの安全缶に使用できます。
・容量…1L
・サイズ…直径349×32(H)mm
【特長】
・Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直径349x32mmペール缶トレーの型番EA991JR-12のページです。
型番EA991JR-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直径349x32mmペール缶トレー

直径349x32mmペール缶トレー

    直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)

    直径238x114mm/4L部品油受け(スチール製)

      安全廃油缶

      安全廃油缶

        ガソリン携行缶(ステンレス製)

        ガソリン携行缶(ステンレス製)

          一斗缶 口径50mmΦ(2個)

          一斗缶 口径50mmΦ(2個)

            ガソリン携行缶

            ガソリン携行缶

              目盛付二重食缶 8L

              目盛付二重食缶 8L

                有機溶媒安全保存容器 そるべん缶

                有機溶媒安全保存容器 そるべん缶

                  分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶R

                  分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶R

                    目盛付二重食缶 10L クリップ付

                    目盛付二重食缶 10L クリップ付

                      ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L

                      ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L

                        角型カスト

                        角型カスト

                          ステンレス運搬用密閉容器 5L

                          ステンレス運搬用密閉容器 5L

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ケニス MELTECH 東京硝子器械 SUGIYAMAGEN SUGIYAMAGEN 東京硝子器械 MONOVATE(旧:日東金属工業) ケニス 三商
                            通常価格 16,220円 16,220円 46,250円 23,697円 6,000円 6,166円 46,584円 29,000円 21,000円 56,741円 65,505円 12,445円 15,000円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   6日目   11日目   11日目   6日目   8日目   7日目~   2日目  
                            商品タイプ バット・トレー その他 その他 その他 その他 - - タンク タンク - - その他 -
                            容量 1L 4L - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール スチール ステンレス ステンレス その他 - - ステンレス ステンレス - - ステンレス -
                            サイズ Φ349×32(H)mm Φ238×114(H)mm - - - - - - - - - - -

                            直径349x32mmペール缶トレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました