(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピストルガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピストルガン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,600円
税込単価
30,360円

【商品仕様】・全長…200mm・ノズル径…1/4"・ホース接続…3/8"・最高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 全長:
    200mm
  • ノズル径:
    1/4"
  • ホース接続:
    3/8"
  • 最高圧力:
    25MPa
  • 最高吐出量:
    30L/min
  • 商品タイプ詳細:
    ピストルガン
  • メーカー型番:
    04P50074
  • メーカー:
    スーパー工業

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA115JS-116 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115JS-116

1個

27,600( 30,360円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…200mm
・ノズル径…1/4"
・ホース接続…3/8"
・最高圧力…20.5MPa
・最高吐出量…30L/min

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピストルガンの型番EA115JS-116のページです。
型番EA115JS-116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピストルガン

ピストルガン

    タービンガン

    タービンガン

      800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

      800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

        高圧洗浄機用ガン EA115B

        高圧洗浄機用ガン EA115B

          ライフルガン

          ライフルガン

            高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

            高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

              トルネードノズル

              トルネードノズル

                15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)

                15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)

                  20m 高圧延長ホース

                  20m 高圧延長ホース

                    1/8"x20mスズランノズル付パイプクリーニングキット

                    1/8"x20mスズランノズル付パイプクリーニングキット

                      クリーニングガン

                      クリーニングガン

                        HONDA 高圧洗浄機用ガン

                        HONDA 高圧洗浄機用ガン

                          ケルヒャー トリガーガン

                          ケルヒャー トリガーガン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 近畿製作所(エアダスターガン) 本田技研工業 ケルヒャー
                            通常価格 27,600円 42,100円 28,921円 18,898円 38,400円 27,460円 18,900円 28,490円 50,586円 117,499円 20,800円 31,918円 21,216円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 19日目   6日目   2日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - -
                            全長 200mm 730mm 約800mm - - 10m 85mm 15m 20m 20m - - -
                            ノズル径 1/4" 1/8" 2.3mm 1.6mm - - - - - - - - -
                            ホース接続 3/8" 3/8" G(PF)3/8"(EA115BA-11、-12) G1/4"雌ねじ - - - - - - - - -

                            ピストルガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました