(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライフルガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライフルガン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
38,400円  特別価格 
税込価格
42,240円  特別価格 

【特長】エンジン付き高圧洗浄機に取り付けることで高圧の水の衝撃力で汚れを剥がし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 最高圧力:
    20.5MPa
  • 最高吐出量:
    30L/min
  • 商品タイプ詳細:
    ライフルガン

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700mm

1個

38,400円

36,142

( 39,756円 )

2日目

一部当日出荷可能

900mm

1個

38,400円

36,142

( 39,756円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
エンジン付き高圧洗浄機に取り付けることで高圧の水の衝撃力で汚れを剥がしとることができます。
表面を擦らないで洗浄ができるため傷が付きません。
【用途】
先端が細いため、細かい箇所の清掃に適しています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライフルガン

ライフルガン

    タービンガン

    タービンガン

      ピストルガン

      ピストルガン

        高圧洗浄機用ガン EA115B

        高圧洗浄機用ガン EA115B

          800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

          800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

            スーパー工業 ライフルガンSUS700mmASY(噴口無)オプションノズル用

            スーパー工業 ライフルガンSUS700mmASY(噴口無)オプションノズル用

              スーパー工業 ライフルガンSUS700mmASY(噴口無)1/8ノズルチップ用

              スーパー工業 ライフルガンSUS700mmASY(噴口無)1/8ノズルチップ用

                クリーニングガン

                クリーニングガン

                  HONDA 高圧洗浄機用ガン

                  HONDA 高圧洗浄機用ガン

                    ケルヒャー トリガーガン

                    ケルヒャー トリガーガン

                      回転ノズルガン

                      回転ノズルガン

                        スーパー工業 ガン式バルブ

                        スーパー工業 ガン式バルブ

                          洗浄ノズルガン(エアコン用)

                          洗浄ノズルガン(エアコン用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スーパー工業 スーパー工業 近畿製作所(エアダスターガン) 本田技研工業 ケルヒャー スーパー工業 スーパー工業 エスコ
                            通常価格 38,400円 42,100円 27,600円 18,898円 28,921円 30,700円 28,687円 20,800円 31,918円 21,216円 212,265円 19,177円 17,010円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   19日目   6日目   2日目   4日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - オプション オプション
                            最高圧力 20.5MPa 20.5MPa 25MPa 15MPa 18MPa - - - - - - - -
                            最高吐出量 30L/min 30L/min 30L/min 20L/min 50L/min - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 ライフルガン タービンガン ピストルガン 高圧洗浄機用ガン 高圧洗浄機用ガン - - - - - - - エアコン洗浄ノズルガン

                            ライフルガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました