(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

逆噴射ノズル付パイプクリーニング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

逆噴射ノズル付パイプクリーニング

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
44,909円
税込単価
49,400円

【特長】・エスコ,エンジン付高圧洗浄機用逆噴射ノズル付パイプクリーニング

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細2:
    逆噴射ノズル付
  • サイズ:
    3/8"×20m
  • 耐圧:
    10MPa
  • 商品タイプ詳細:
    逆噴射ノズル付パイプクリーニング

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA115JS-96 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ耐圧備考
EA115JS-963/8"×20m10MPaEA115JE-2A用
EA115JS-973/8"×20mEA115JF-1A用
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115JS-96

EA115JE-2A用

1個

44,909( 49,400円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エスコ,エンジン付高圧洗浄機用逆噴射ノズル付パイプクリーニング

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆噴射ノズル付パイプクリーニングの型番EA115JS-96のページです。
型番EA115JS-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆噴射ノズル付パイプクリーニング

逆噴射ノズル付パイプクリーニング

    スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付

    スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付

      高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

      高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

        900ml クリーニングガン

        900ml クリーニングガン

          高圧洗浄機用ガン EA115B

          高圧洗浄機用ガン EA115B

            20m 高圧延長ホース

            20m 高圧延長ホース

              クリーニングガン

              クリーニングガン

                スーパー工業 パイプクリーニング用バルブASSY圧力20Mpa以下2mホース付

                スーパー工業 パイプクリーニング用バルブASSY圧力20Mpa以下2mホース付

                  1/4逆噴射ノズル M型

                  1/4逆噴射ノズル M型

                    逆噴射ノズル 3/8 #116

                    逆噴射ノズル 3/8 #116

                      1/4逆噴射ノズル M2型

                      1/4逆噴射ノズル M2型

                        スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #074

                        スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #074

                          1/4逆噴射ノズル T型

                          1/4逆噴射ノズル T型

                            メーカー エスコ スーパー工業 エスコ エスコ エスコ エスコ 近畿製作所(エアダスターガン) スーパー工業 アサダ スーパー工業 アサダ スーパー工業 アサダ
                            通常価格 44,909円 37,159円 27,460円 16,250円 18,898円 50,586円 20,800円 34,806円 7,783円 17,810円 8,699円 18,522円 8,699円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 19日目   4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - その他 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション - オプション -
                            詳細2 逆噴射ノズル付 - - - ケルヒャー商品とは接続不可 - - - - - - - -
                            サイズ 3/8"×20m - - Φ100×145mm - - - - - - - - -
                            耐圧 10MPa - 21MPa - - 31.5MPa - - - - - - -

                            逆噴射ノズル付パイプクリーニングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました