(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースリール(横置き型)

ホースリール(横置き型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
56,817円
税込単価
62,499円

【商品仕様】・40m横置き型・高圧ホースの送り出し、巻き取り作業がスムーズに行...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体のみ
  • サイズ:
    380×430×470mm
  • メーカー型番:
    04000072
  • メーカー:
    スーパー工業

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115JS-91

1個

56,817( 62,499円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・40m横置き型
・高圧ホースの送り出し、巻き取り作業がスムーズに行えます。
・サイズ…380×430×470mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

EA115JS-91で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースリール(横置き型)の型番EA115JS-91のページです。
型番EA115JS-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースリール(横置き型)

ホースリール(横置き型)

    スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

    スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

      12/16mm×50m 散水ホースリール

      12/16mm×50m 散水ホースリール

        15/20mm×20m 散水ホースリール

        15/20mm×20m 散水ホースリール

          15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)

          15/20mm×20m ホースリール(シャワー付)

            エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

            エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

              6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

              6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

                10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

                10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

                  自動巻エアーホースリール EA124BT

                  自動巻エアーホースリール EA124BT

                    エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

                    エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

                      8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

                      8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

                        ホースリール(S)上乗型 40m巻

                        ホースリール(S)上乗型 40m巻

                          スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ

                          スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ

                            メーカー エスコ スーパー工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 56,817円 50,000円 19,100円 13,485円 10,128円 36,342円 20,414円 75,344円 52,595円 50,848円 34,562円 43,900円 48,558円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            種類 リール本体のみ リール本体のみ リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体のみ リール本体のみ
                            サイズ 380×430×470mm - 376×360×430(H)mm 400×400×432(H)mm 308×340×400(H)mm 312(W)×121(D)×388(H)mm Φ290×152mm Φ336×135mm Φ330×164.5mm 312(W)×121(D)×388(H)mm Φ290×162mm - -
                            メーカー型番 04000072 - UR4-Q506R J5-Q206R S5-Q206R - SHS-210A ALU-134 - - - - -
                            メーカー スーパー工業 - 三洋化成 三洋化成 三洋化成 ハタヤリミテッド(HATAYA) 三協リール(TRIENS) ハタヤリミテッド(HATAYA) - ハタヤリミテッド(HATAYA) - - -

                            ホースリール(横置き型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました