(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可変ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

可変ノズル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,400円
税込価格
11,440円

【特長】エンジン付き洗浄機用の可変ノズルです。ライフルガンやピストルガンを接続...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 全長:
    90mm
  • 商品タイプ詳細:
    可変ノズル

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細1
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EA115JE-2A用
Φ1.3

1個

10,400( 11,440円 )

1日目

一部当日出荷可能

EA115JF-1A用
Φ1.7

1個

10,400( 11,440円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
エンジン付き洗浄機用の可変ノズルです。
ライフルガンやピストルガンを接続した際にお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可変ノズル

可変ノズル

    トルネードノズル

    トルネードノズル

      15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)

      15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)

        1/8"x20mスズランノズル付パイプクリーニングキット

        1/8"x20mスズランノズル付パイプクリーニングキット

          20m 高圧延長ホース

          20m 高圧延長ホース

            タービンガン

            タービンガン

              高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

              高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

                ピストルガン

                ピストルガン

                  800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

                  800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

                    ショートノズル

                    ショートノズル

                      スーパー工業 スズランノズル

                      スーパー工業 スズランノズル

                        ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル

                        ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル

                          回転ノズルガン

                          回転ノズルガン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 工進 スーパー工業 ケルヒャー スーパー工業
                            通常価格 10,400円 18,900円 28,490円 117,499円 50,586円 42,100円 27,460円 27,600円 28,921円 12,914円 65,456円 16,410円 212,265円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - -
                            全長 90mm 85mm 15m 20m 20m 730mm 10m 200mm 約800mm - - - -
                            商品タイプ詳細 可変ノズル トルネードノズル パイプクリーニングキット(スズランノズル付) スズランノズル付パイプクリーニングキット 高圧延長ホース タービンガン 高圧延長ホース(EA115LJ-50用) ピストルガン 高圧洗浄機用ガン - - - -

                            可変ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました