(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルネードノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA115JS-82
トルネードノズル EA115JF-1Aヨウ トルネードノズル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,900円
税込単価
20,790円

・ひのき、杉の皮剥きやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 全長:
    85mm
  • 商品タイプ詳細:
    トルネードノズル

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA115JS-82 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA115JS-82 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA115JS-82

EA115JF-1A用
Φ1.7

1個

18,900( 20,790円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ひのき、杉の皮剥きやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルネードノズルの型番EA115JS-82のページです。
型番EA115JS-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルネードノズル

トルネードノズル

    15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)

    15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)

      1/8"x20mスズランノズル付パイプクリーニングキット

      1/8"x20mスズランノズル付パイプクリーニングキット

        20m 高圧延長ホース

        20m 高圧延長ホース

          タービンガン

          タービンガン

            高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

            高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)

              ピストルガン

              ピストルガン

                800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

                800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン

                  トルネードノズル(25MPa以下用)

                  トルネードノズル(25MPa以下用)

                    ショートノズル

                    ショートノズル

                      スーパー工業 スズランノズル

                      スーパー工業 スズランノズル

                        ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル

                        ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル

                          回転ノズルガン

                          回転ノズルガン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スーパー工業 工進 スーパー工業 ケルヒャー スーパー工業
                            通常価格 18,900円 28,490円 117,499円 50,586円 42,100円 27,460円 27,600円 28,921円 13,935円 12,914円 65,456円 16,410円 212,265円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - -
                            全長 85mm 15m 20m 20m 730mm 10m 200mm 約800mm - - - - -
                            商品タイプ詳細 トルネードノズル パイプクリーニングキット(スズランノズル付) スズランノズル付パイプクリーニングキット 高圧延長ホース タービンガン 高圧延長ホース(EA115LJ-50用) ピストルガン 高圧洗浄機用ガン - - - - -

                            トルネードノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA115JS-81
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細1 サイズ

                            18,900円

                            ( 20,790円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            EA115JE-2A用Φ1.3

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました