(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20/40mm/25mmベルト付回転フック(OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20/40mm/25mmベルト付回転フック(OD色)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

【商品仕様】・材質…フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン・吊下荷重…3k...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • ベルト幅:
    25mm
  • 材質:
    フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
  • 商品詳細種別:
    ベルト付回転フック
  • サイズ:
    奥行×高さ:48×85mm、幅:37mm、開口:18mm
  • ベルト適用径:
    20~40mm
  • 吊下荷重:
    3kg

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA951DV-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DV-2

1個

560( 616円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
・吊下荷重…3kg
・サイズ…奥行×高さ:48×85mm、幅:37mm、開口:18mm
・ベルト適用径…20/40mm
・ベルト幅…25mm
・フック部が360度回転します。
・面ファスナー付ベルトを巻きつけて設置。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20/40mm/25mmベルト付回転フック(OD色)の型番EA951DV-2のページです。
型番EA951DV-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20/40mm/25mmベルト付回転フック(OD色)

20/40mm/25mmベルト付回転フック(OD色)

    20/40mm/25mmベルト付回転カラビナ(OD色)

    20/40mm/25mmベルト付回転カラビナ(OD色)

      15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

      15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

        50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

        50mmx8.3m/1511kgベルト荷締機(チェーン・フック付)

          20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)

          20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)

            30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)

            30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)

              φ6.0mm コードエンドストッパー(5個)

              φ6.0mm コードエンドストッパー(5個)

                Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)

                Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)

                  エスコ φ5.0mm コードストッパー

                  エスコ φ5.0mm コードストッパー

                    Φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)

                    Φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)

                      φ5.0mm コードストッパー,材質…ポリアセタール樹脂

                      φ5.0mm コードストッパー,材質…ポリアセタール樹脂

                        直径5.0mmセーフティジョイント(10個) EA628RX-21

                        直径5.0mmセーフティジョイント(10個) EA628RX-21

                          直径5.0mmセーフティジョイント(10個) EA628RX-22

                          直径5.0mmセーフティジョイント(10個) EA628RX-22

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 560円 830円 455円 8,556円 1,670円 592円 190円 204円 355円 780円 344円 973円 285円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 ラチェット式 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            ベルト幅 25mm 25mm 25mm 50mm - - - - - - - - -
                            材質 フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン ポリエステル ステンレス(SUS304) ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂
                            商品詳細種別 ベルト付回転フック ベルト付回転カラビナ ベルト付フック - - カラビナフック コードエンドストッパー コードエンドストッパー コードストッパー コードストッパー コードストッパー セーフティジョイント セーフティジョイント
                            サイズ 奥行×高さ:48×85mm、幅:37mm、開口:18mm 奥行×高さ:50×105mm、幅:37mm、開口:28mm 奥行×高さ:48×59mm、幅:37mm、開口:22mm - D:4mm、L:60mm、W1:21mm、W2:17mm、H:5mm、t:4mm 18×30mm 12×41mm Φ12×19mm 15×8×27mm Φ12×35mm Φ25×27mm 9×30mm 8×15mm

                            20/40mm/25mmベルト付回転フック(OD色)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました