(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-3

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
66,000円
税込単価
72,600円

【商品仕様】・材質…キャビネット:スチール+樹脂、専用ドーリー:木・引出し内寸...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    526
  • 奥行(mm):
    396
  • 高さ(mm):
    506
  • 重量:
    25kg
  • 材質:
    キャビネット:スチール+樹脂、専用ドーリー:木
  • キャスター:
    Φ125

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA957AN-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957AN-3

1個

66,000( 72,600円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…キャビネット:スチール+樹脂、専用ドーリー:木
・引出し内寸:480×315×120(H)mm×1個
・専用アタッシュケース:440×350×80(H)mm×1個
・専用ツールボックス:442×357×151(H)mm×1個
・専用の木製ドーリー付
・キャスター…直径125mm
・両サイドにヒンジハンドル付
・506×396mmツールワゴンで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
・サイズ…506×396×526(H)mm
・重量…25kg

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-3の型番EA957AN-3のページです。
型番EA957AN-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-3

エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-3

    エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-4

    エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-4

      684x469x 870mm/3段 ツールワゴン

      684x469x 870mm/3段 ツールワゴン

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

            スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

            スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

              スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

              スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

                ツールワゴン ドルフィン用オプション

                ツールワゴン ドルフィン用オプション

                  コンビニワゴン 奥行400mm・500mm

                  コンビニワゴン 奥行400mm・500mm

                    アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)

                    アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)

                      V型ツールワゴン用1段引出し・ツールワゴンVL・VS用棚板

                      V型ツールワゴン用1段引出し・ツールワゴンVL・VS用棚板

                        ツールワゴン(仕切付タイプ)

                        ツールワゴン(仕切付タイプ)

                          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

                          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 66,000円 70,546円 25,590円 32,212円 36,564円 66,303円 32,176円 5,236円 12,112円 48,921円 3,359円 57,319円 37,271円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目~   4日目   1日目   8日目~   3日目  
                            間口(mm) 526 526 684 600 750 900 600 - - - - - 750
                            奥行(mm) 396 396 469 400 500 600 400 - - 420 416 - 500
                            高さ(mm) 506 506 870 880 880 880 753 - - 798 - - 740
                            重量 25kg 28kg 17.9kg - - - - - - - - - -
                            材質 キャビネット:スチール+樹脂、専用ドーリー:木 キャビネット:スチール+樹脂、専用ドーリー:木 スチール - - - - - - - - - -

                            エスコ 506×396×526mm車載用ツールワゴン(専用台車付)EA957AN-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました