(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ カベ用目地補修材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチ カベ用目地補修材

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
571円
税込単価
628円

【特長】・パウチ容器なので、補修部分に直接手で中身を押し出して使えます・密着力...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    グレー
  • 詳細タイプ:
    カベ用目地補修材
  • JANコード:
    4970925310934
  • 容量(ml):
    200
  • 質量(g):
    380
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W003

W003

1個

2個

571( 628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パウチ容器なので、補修部分に直接手で中身を押し出して使えます
・密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです
・屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます
【用途】
・屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ カベ用目地補修材の型番W003のページです。
型番W003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ カベ用目地補修材

ワンタッチ カベ用目地補修材

    木部補修材 320ml

    木部補修材 320ml

      穴うめパテセット

      穴うめパテセット

        ワンタッチ 木部用雨もれ防止補修材

        ワンタッチ 木部用雨もれ防止補修材

          カベ紙のちょっとめくれ補修のり

          カベ紙のちょっとめくれ補修のり

            ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

            ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

              ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716

              ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716

                かべ紙用補修のり

                かべ紙用補修のり

                  生のりタイプ カベ紙貼りセット

                  生のりタイプ カベ紙貼りセット

                    プロ用障子のり 300g

                    プロ用障子のり 300g

                      新障子貼りセット

                      新障子貼りセット

                        ガラスシート貼りセット

                        ガラスシート貼りセット

                          壁おさえスプレー

                          壁おさえスプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 571円 857円 850円 780円 370円 206円 430円 301円 1,793円 150円 897円 1,250円 1,779円
                            通常出荷日 4日目   9日目   9日目   4日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            グレー その他 その他 その他 - - - - - - - - -
                            詳細タイプ カベ用目地補修材 木部補修材 穴うめパテセット 木部用雨もれ防止補修材 カベ紙補修のり ヤニ・アク止め障子のり ヤニ・アク止め障子のり かべ紙用補修のり 生のりタイプ カベ紙貼りセット 障子のり 障子貼りセット ガラスシート貼り 壁おさえスプレー
                            JANコード 4970925310934 4970925310606 4970925155818 4970925310903 4970925155825 4970925108784 4970925103710 4970925156129 4970925109446 4970925103727 4970925103635 4970925110855 4970925519207
                            容量(ml) 200 320 - 200 - - - - - - - - 420

                            ワンタッチ カベ用目地補修材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました