(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PIAかぐや姫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PIAかぐや姫

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,022円
税込単価
1,124円

【特長】・二次加工の織物生地使用の外装用無泡タイプのローラーです。・外装・外装...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(毛):
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    外装用無泡タイプのローラー
  • 材質詳細:
    ポリエステル
  • 内容量:
    1本

型番

903-E25K-4 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質(毛)その他質量
903-E25K-4その他その他オプション50g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
セット内容
JANコード
質量(g)
個装サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
903-E25K-4

903-E25K-4

毛丈25mm×4インチ×2本パック
4989339325045
50
W130×D60×H110
1本

25個

1,022( 1,124円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二次加工の織物生地使用の外装用無泡タイプのローラーです。
・外装・外装仕上げ・下地調整材の塗装に適しています。
・適応塗料は、(水系/弱溶剤系/溶剤系)ウレタン・シリコン・フッ素系塗料等の高耐久型塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂・フタル酸エナメル塗料、各種アクリル系溶剤型塗料、微弾性下地調整材です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PIAかぐや姫の型番903-E25K-4のページです。
型番903-E25K-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PIAかぐや姫

PIAかぐや姫

    PIAメロン

    PIAメロン

      PCコテバケスペアパット

      PCコテバケスペアパット

        お得用上級多用途用ハケ 3本セット

        お得用上級多用途用ハケ 3本セット

          PCダスター用

          PCダスター用

            ホビー筆セット 3本セット

            ホビー筆セット 3本セット

              PC工作用 白毛ハケ

              PC工作用 白毛ハケ

                PC上級ニス・ステイン用ハケ

                PC上級ニス・ステイン用ハケ

                  平筆フラット 2本セット

                  平筆フラット 2本セット

                    PC上級万能用ハケ

                    PC上級万能用ハケ

                      PCミニコテバケ 25mm

                      PCミニコテバケ 25mm

                        特上水性瓦・トタン用ハケ

                        特上水性瓦・トタン用ハケ

                          すきま用ハケ

                          すきま用ハケ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,022円 837円 835円 936円 1,020円 1,059円 200円 530円 1,059円 537円 610円 677円 380円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   9日目   1日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 水性用刷毛 刷毛
                            材質(毛) その他 その他 化学繊維 化学繊維 豚毛 化学繊維 山羊毛 混毛 化学繊維 混毛 化学繊維 混毛 化学繊維
                            その他 オプション オプション オプション セット品 - セット品 - - セット品 - - - -
                            詳細タイプ 外装用無泡タイプのローラー 外装などの一般塗装用 PC可変式コテバケのスペアパッド お得用上級多用途用ハケ 3本セット PCダスター用 ホビー筆セット PC工作用 白毛ハケ PC上級ニス・ステイン用ハケ 平筆フラット PC上級万能用ハケ PCミニコテバケ 特上水性瓦・トタン用ハケ すきま用ハケ
                            材質詳細 ポリエステル ポリエステル・ナイロン 毛部・ナイロン繊維/スポンジ部・ポリウレタンフォーム/樹脂部・塩化ビニル 化学繊維 豚毛 - 山羊毛 山羊毛・化学繊維の混毛 - 山羊毛・化学繊維の混毛 ハンドル・ポリプロピレン/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル 山羊毛、化学繊維 アクリル繊維、ステンレス

                            PIAかぐや姫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました