(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCスリム水性用ローラーバケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RSW-100
PCスリム水性用ローラーバケ PCスリムスイセイヨウローラーバケ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
700円 ~ 818円
税込価格
770円 ~ 900円

【特長】・水性塗料や水溶性接着剤の塗布に(水性専用)。・水性塗料や水溶性接着剤...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • 材質:
    ローラー・ポリウレタンフォーム、ナイロン/ハンドル・スチール、ポリプロピレン
  • 内容量:
    1個

型番

RSW-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RSW-100

RSW-100

100
130
4970925217875
1個

10個

700( 770円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性塗料や水溶性接着剤の塗布に(水性専用)。
・水性塗料や水溶性接着剤の塗布に最適。
・軽量・コンパクトなローラーで、小面積やタッチアップの塗装に適しています。
・握りやすく滑りにくいローラーグリップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCスリム水性用ローラーバケ

PCスリム水性用ローラーバケ

    PCスリム万能用ローラーバケ

    PCスリム万能用ローラーバケ

      PC万能用ローラーバケ

      PC万能用ローラーバケ

        PCバケット型万能用ローラーバケ

        PCバケット型万能用ローラーバケ

          PCローラーバケスペア万能用

          PCローラーバケスペア万能用

            PCローラーバケスペアスリム万能用

            PCローラーバケスペアスリム万能用

              PCローラーバケスペア凹凸用

              PCローラーバケスペア凹凸用

                PCローラーハンドル

                PCローラーハンドル

                  PCローラートレイ

                  PCローラートレイ

                    PCミニローラーバケ

                    PCミニローラーバケ

                      PCつぎ柄

                      PCつぎ柄

                        PCバケット型ローラートレイ

                        PCバケット型ローラートレイ

                          PIAローラー ラム

                          PIAローラー ラム

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 700円 1,025円 1,142円 2,587円 558円 620円 1,347円 615円 633円 434円 1,427円 1,995円 829円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   7日目   1日目~   2日目~   9日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   9日目   4日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他 ローラー その他 その他 ローラー
                            材質 ローラー・ポリウレタンフォーム、ナイロン/ハンドル・スチール、ポリプロピレン ローラー・ポリエステル繊維、ナイロン/ハンドル・スチール、ポリプロピレン ローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン ローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン/トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン ポリエステル繊維、紙 ポリエステル繊維、ナイロン ポリウレタンフォーム、紙 スチール、ポリプロピレン ポリプロピレン ハンドル・ポリプロピレン/ローラー毛部・ポリエステル繊維/ローラー芯部・ポリプロピレン/トレイ・PET アルミ トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン ポリエステル・ナイロン・アクリル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            PCスリム水性用ローラーバケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました