(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
50,374円
税込単価
55,411円

【特長】14.4V充電式ドライバドリルです。小さいボディにLEDライトが付いて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    (高速)0~1,700、(低速)0~500
  • 電源(V):
    14.4
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    36
  • 全長(mm):
    162
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65、フック
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    穴あけ:木工キリφ9mm、ラワン(30mm厚)約700コ、ネジ締め:φ4.1mm×38mmラワン 約480本(高速)

型番

DF473DRFX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
バッテリー容量(Ah)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF473DRFX

-
3

1個

50,374( 55,411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
14.4V充電式ドライバドリルです。
小さいボディにLEDライトが付いているため狭い場所、薄暗い場所でも使い易いです。
バッテリBL1430B×2本、充電器DC18RC・ケースが付いています(DF473DRFX)無段変速、2スピード、ブレーキ、ワンスリーブチャック(ロック機能)、正逆転両用機能が付いています。
無段変速機能が付いているのでスイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
締付力は20段階です。
【用途】
ネジの取り外し、キリの抜き取り、金属や木材などの穴あけに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZの型番DF473DRFXのページです。
型番DF473DRFXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZ

充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZ

    充電式ドライバドリル DF332D

    充電式ドライバドリル DF332D

      充電式ドライバドリルDF484D

      充電式ドライバドリルDF484D

        充電式ドライバドリル DF470DRGXB

        充電式ドライバドリル DF470DRGXB

          充電式アングルドリル DA332DZ

          充電式アングルドリル DA332DZ

            充電式アングルドリルDA350D

            充電式アングルドリルDA350D

              充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

              充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

                充電式アングルドリル DA450D

                充電式アングルドリル DA450D

                  14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

                  14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

                    充電式アングルドリル DA001G

                    充電式アングルドリル DA001G

                      充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZK

                      充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZK

                        アングルドリル DA3010F

                        アングルドリル DA3010F

                          電気ドリル D6SH

                          電気ドリル D6SH

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 50,374円 15,144円 17,643円 50,546円 11,798円 24,003円 15,700円 33,580円 27,202円 45,026円 48,370円 23,260円 11,037円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 電気ドリル - - 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 1.5~13 - - 1.5~13 1.5~10 1.5~10 0.8~10 2.0~13.0 1.5~10 2.0~13.0 2.0~13.0 1.5~10 0.5~ 6.5
                            回転数(min⁻¹(回/分)) (高速)0~1,700、(低速)0~500 - - (高速)0~1,550、(低速)0~400 0~1,100 0~1800 (高速)0~1,500、(低速)0~450 (高速)0~1400、(低速)0~450 0~1700 (高速)0~1500、(低速)0~400 (高速)0~1,400、(低速)0~350 0~2400 4300
                            電源(V) 14.4 - - 14.4 直流10.8(スライド式) 18 10.8 直流18 直流14.4 DC36 36 単相100 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 - - 13 10 10 10 13 10 13 13 10 6.5

                            充電式ドライバドリル DF473DRFX・DF473DZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました