(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HC-HBSB90
ハンドブラシ ハンドブラシ

ハンドブラシ HC-HBSB90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
130円
税込単価
143円

【特長】・樹脂タイプのコンパクトな下地ブラシ。・握りやすい丸グリップでしっかり...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • 植付(mm):
    90
  • ハンドル材質:
    PP
  • パッケージ寸法 幅(mm):
    50
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    30
  • パッケージ寸法 奥行(mm):
    250
  • 質量(g):
    43

(i)ご注意

  • 用途以外のご使用はおやめください。使用する対象物に合わせて毛材の種類をお選びください。

型番

HC-HBSB90 解除

Loading...

HC-HBSB90 の仕様・寸法情報

型番
毛材
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HC-HBSB90

HC-HBSB90

真鍮
4905533153727

2個

130( 143円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂タイプのコンパクトな下地ブラシ。
・握りやすい丸グリップでしっかり下地処理を行えます。

(i)ご注意

  • 用途以外のご使用はおやめください。使用する対象物に合わせて毛材の種類をお選びください。

商品情報

Loading...

HC-HBSB90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドブラシの型番HC-HBSB90のページです。
型番HC-HBSB90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドブラシ

ハンドブラシ

    ハンドブラシ HC-HBMW110

    ハンドブラシ HC-HBMW110

      3WAY ブラシ

      3WAY ブラシ

        スクレーパーブラシ

        スクレーパーブラシ

          竹ブラシ 重慶

          竹ブラシ 重慶

            ハンドブラシ“ROKI”

            ハンドブラシ“ROKI”

              ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”

              ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”

                ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”

                ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”

                  ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U2型”

                  ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U2型”

                    剣先3行 木柄ハンドブラシ

                    剣先3行 木柄ハンドブラシ

                      金柄ブラシ

                      金柄ブラシ

                        チャンネルブラシ“J型”

                        チャンネルブラシ“J型”

                          チャンネルブラシ“A型”

                          チャンネルブラシ“A型”

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン LESSMANN トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 LESSMANN トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 95円 270円 430円 430円 190円 1,196円 3,140円 2,850円 1,800円 380円 540円 830円 637円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            タイプ その他 その他 その他 その他 竹柄ブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ 木柄ブラシ 金柄ブラシ チャンネルブラシ チャンネルブラシ
                            植付(mm) 90 110 50 160 - 90 120 90 75 130 65 80 60
                            ハンドル材質 PP PP PP、TPR PP - - - - - - - - -
                            パッケージ寸法 幅(mm) 50 75 45 75 15 - - - - - - - -
                            パッケージ寸法 高さ(mm) 30 30 40 40 200 - - - - - - - -

                            ハンドブラシのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            細かな所の掃除
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/28
                            細かな所の掃除に使用しました。
                            溝や隙間にも入るので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HC-HBSN90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛材 JANコード

                            95円

                            ( 105円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            ナイロン4905533153734

                            ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました