(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドアスティックフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドアスティックフック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
777円
税込価格
855円

スティック型フックです。服やカバンの引っ掛け、収納スペースで活用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    フック
  • 安全荷重(kg):
    2
  • 質量(g):
    53
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スティック式のオシャレなフックです。
  • 外寸法:幅18.5×高さ135×奥行86mm
  • 重量:0.05kg
  • 材質:[本体]スチール塗装・木塗装
  • 安全荷重:2kg
  • カラー
    MR4040:ナチュラル
    MR4041:セピア

外形図

ドアスティックフック外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ナチュラル
4520385807385
1個

4個

777( 855円 )

4日目

セピア
4520385807392
1個

8個

777( 855円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スティック型フックです。
服やカバンの引っ掛け、収納スペースで活用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドアスティックフック

ドアスティックフック

    J型フック

    J型フック

      ドアJ型フック

      ドアJ型フック

        帽子フック

        帽子フック

          コートフック(かもい)

          コートフック(かもい)

            スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

            スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S

              ワイヤロープ用ベアリングスイベル

              ワイヤロープ用ベアリングスイベル

                フックB型(リギッドアイスナップ)

                フックB型(リギッドアイスナップ)

                  ステンレスAシンブル

                  ステンレスAシンブル

                    ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

                    ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

                      ステンレススプリングフック

                      ステンレススプリングフック

                        アイボルト (スチール製)

                        アイボルト (スチール製)

                          アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

                          アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

                            メーカー ベルク ベルク ベルク ベルク ベルク スーパーツール コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック
                            通常価格 777円 927円 613円 1,107円 486円 20,110円 163,720円 1,410円 740円 41,642円 665円 334円 477円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   5日目~   5日目   5日目   10日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ詳細 フック フック フック フック - - - - - - - - -
                            安全荷重(kg) 2 3 2 3(上部のフックは1kgまで) - - - - - - - - -
                            質量(g) 53 70 62 100 - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - - - - - - - -

                            ドアスティックフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました