(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分光光度計(可視分光光度計)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分光光度計(可視分光光度計)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
522,500円 458,337円
税込単価
574,750円 504,171円

【特長】・大学や研究機関での分析はもちろん、食品・飲料業界における酸、糖、アル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 測定波長域(nm):
    340~900
  • 詳細タイプ:
    分光光度計(可視分光光度計)
  • 精度:
    ±1.5nm
  • サイズ(mm):
    155×322×205
  • 質量(g):
    3000
  • 内容量:
    1個

型番

3-309-0015 解除

Loading...

型番3-309-0015
サンプルセル10mm,50mm(角型)
16mm,22mm,13mm(丸型)
バンド幅5nm
光学システムスプリットビーム
光源タングステンハロゲンランプ
付属16mm(丸型)セルアダプタ 13mm(COD等)バイアルアダプタ 10mm(角型)
セルアダプタ 22mmガラスセル&キャップ(4セット) USBメモリ USBケーブル
セル面洗浄用布(4枚) 試薬開封用ハサミ 電源アダプタ
分解能1nm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-309-0015

1個

1個

522,500円

458,337

( 504,171円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大学や研究機関での分析はもちろん、食品・飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応した分光光度計です。
・簡単に交換できる光源ランプ、PCやUSBメモリへのデータ転送、コンパクトで持ち運びに便利な充電式など機能面も充実しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分光光度計(可視分光光度計)の型番3-309-0015のページです。
型番3-309-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分光光度計(可視分光光度計)

分光光度計(可視分光光度計)

    濁度計

    濁度計

      ハンディイオン計

      ハンディイオン計

        デジタル濁度計

        デジタル濁度計

          濁度/色度計

          濁度/色度計

            ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm

            ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm

              ポータブル型ニオイセンサ

              ポータブル型ニオイセンサ

                硝酸イオンメータ

                硝酸イオンメータ

                  農業用 壁掛け式多機能モニタ

                  農業用 壁掛け式多機能モニタ

                    雨量データロガー

                    雨量データロガー

                      農業・水耕栽培用 多機能テスター

                      農業・水耕栽培用 多機能テスター

                        セコニック 分光色彩照度計 C-7000

                        セコニック 分光色彩照度計 C-7000

                          紫外・近赤外分光放射計 MS-711

                          紫外・近赤外分光放射計 MS-711

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン EKO(英弘精機)
                            通常価格 522,500円 214,359円 332,500円 76,000円 218,500円 97,050円 344,000円 41,591円 80,750円 69,300円 15,200円 260,895円 2,350,000円
                            通常出荷日 8日目   11日目   11日目   4日目~   11日目   8日目   11日目   9日目~   8日目   7日目   8日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 照度計 紫外線強度計
                            測定波長域(nm) 340~900 - - - - - - - - - - 380~780 300~1700
                            詳細タイプ 分光光度計(可視分光光度計) 濁度計 ハンディイオン計 デジタル濁度計 濁度/色度計 ポータブル溶存酸素計 ポータブル型ニオイセンサ 硝酸イオンメータ 農業用 壁掛け式多機能モニタ 雨量データロガー 農業・水耕栽培用 多機能テスター - -
                            精度 ±1.5nm ±2%(FS)以内/一定温度 理論値の±2%以内(一定条件で) - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 155×322×205 本体/75×38×180 検出器/40φ×248 75×38×180 68×145×48 本体/75×38×180 検出器/34φ×235 72×36×185 84×190×40(突起部を除く) 164×29×20 本体/125×185×38 電極/25×187 135×38×76(突起物を除く) 160×40×17 - -

                            分光光度計(可視分光光度計)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました