(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムワイプ S-200用ディスペンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムワイプ S-200用ディスペンサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,435円
税込単価
5,979円

壁や棚に設置することで汚染から防ぎ、仕事場の有効活用にもなります。

詳細情報を確認する

型番

3-347-0420 解除

Loading...

型番材質付属
3-347-0420PVC
(塩化ビニル樹脂)
両面テープ
マグネット
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-347-0420

1個

2個

5,435( 5,979円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁や棚に設置することで汚染から防ぎ、仕事場の有効活用にもなります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キムワイプ S-200用ディスペンサの型番3-347-0420のページです。
型番3-347-0420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムワイプ S-200用ディスペンサ

キムワイプ S-200用ディスペンサ

    キムタオル 61000

    キムタオル 61000

      キムタオルホワイト 61011

      キムタオルホワイト 61011

        ワイプオール X60 スモールロール

        ワイプオール X60 スモールロール

          ベンコット ラボ

          ベンコット ラボ

            キムワイプ S-200

            キムワイプ S-200

              キムワイプS-200専用ディスペンサー

              キムワイプS-200専用ディスペンサー

                キムワイプ S-200 mini(紙ワイパー)

                キムワイプ S-200 mini(紙ワイパー)

                  キムワイプ/キムタオル

                  キムワイプ/キムタオル

                    ドライロールワイパー専用ディスペンサ 2入

                    ドライロールワイパー専用ディスペンサ 2入

                      JKワイパー 150-S/100-S

                      JKワイパー 150-S/100-S

                        プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200

                        プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200

                          キムワイプ 電子部品・精密機器用

                          キムワイプ 電子部品・精密機器用

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 日本製紙クレシア 東京硝子器械 日本製紙クレシア 三商 東京硝子器械 アズワン エリエール アズワン
                            通常価格 5,435円 621円 621円 22,230円 466円 7,091円 5,636円 12,340円 9,720円 4,317円 10,800円 11,430円 7,560円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   4日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            形状 ディスペンサー シート シート ロール ディスペンサー シート ディスペンサー シート シート ディスペンサー シート シート シート
                            サイズ(mm) 136×98×126 380×330 380×330 - 190×210 - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - 12巻 - - - - - - - - -

                            キムワイプ S-200用ディスペンサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました