(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

振とう恒温水槽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

振とう恒温水槽

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
245,000円
税込単価
269,500円

【特長】・試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    100V
  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • 温度範囲(℃):
    室温+10~60 温度安定度:±0.1
  • 内容量:
    1台

型番

3-331-0902 解除

Loading...

型番3-331-0902
槽内有効寸法380×350×150mm
安全装置ヒーター空焚防止 電源ヒューズ
温度設定アナログ式
温度調節器P制御方式
撹拌方式噴流撹拌方式
材質内槽・ラック:SUS304
大きさ690×390×340mm 約21kg
振とう数12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)
振とう台寸法320×300×60mm (ユニバーサルタイプスプリングラック)
電源周波数50/60Hz
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0902

1台

1個

245,000( 269,500円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。
・振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

振とう恒温水槽の型番3-331-0902のページです。
型番3-331-0902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

振とう恒温水槽

振とう恒温水槽

    恒温水槽 噴流撹拌式

    恒温水槽 噴流撹拌式

      恒温水槽 可変式噴流撹拌

      恒温水槽 可変式噴流撹拌

        オイルバス(室温+5~250℃)

        オイルバス(室温+5~250℃)

          ウォーターバス 864×288×215mm

          ウォーターバス 864×288×215mm

            ウォーターバス 235×294×94mm

            ウォーターバス 235×294×94mm

              冷却水循環装置(クールエース)

              冷却水循環装置(クールエース)

                角型オイルバス

                角型オイルバス

                  ウォーターバス AC100V 50/60Hz

                  ウォーターバス AC100V 50/60Hz

                    角型ウォーターバス

                    角型ウォーターバス

                      ステンレス試験槽

                      ステンレス試験槽

                        オイルバス O-2/O-4

                        オイルバス O-2/O-4

                          ガラス槽オイルバス

                          ガラス槽オイルバス

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格 245,000円 92,000円 85,757円 109,797円 131,100円 34,000円 208,686円 51,305円 46,560円 40,522円 36,000円 50,440円 102,500円
                            通常出荷日 14日目   9日目   8日目   8日目~   9日目   8日目   8日目~   8日目   4日目   4日目~   9日目~   4日目   7日目  
                            電源 100V 100V 100V 100V 100V 100V - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 恒温水槽 恒温水槽 恒温水槽 オイルバス 恒温水槽 恒温水槽 その他 オイルバス 恒温水槽 恒温水槽 その他 オイルバス オイルバス
                            温度範囲(℃) 室温+10~60 温度安定度:±0.1 室温+5~60(最大80) 室温+5~80(付属バス使用時は70) 室温+5~250 室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70℃時) 温度分布精度:±5(70℃時) 室温+5~80 -20~30 室温:+5~230 室温:+5~95 室温:+5~95 室温~200 室温:+5~190 室温:+5~250
                            内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 - - - - - - -

                            振とう恒温水槽のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました