(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスカート90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-347-0250
ボックスカート90 ボックスカート90

通常単価(税別)
45,927円
税込単価
50,520円

【特長】・足で操作するペダル式の大型です。・袋止めフックとキャスター付です。

詳細情報を確認する

型番

3-347-0250 解除

Loading...

型番材質重量大きさ
3-347-0250PP6.7kg520×480×930mm
3-347-0251
3-347-0252
3-347-0253
3-347-0254
商品情報を表示

3-347-0250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-347-0250

3-347-0250

1個

1個

45,927( 50,520円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足で操作するペダル式の大型です。
・袋止めフックとキャスター付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボックスカート90の型番3-347-0250のページです。
型番3-347-0250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスカート90

ボックスカート90

    オイリーウエスト缶 23L

    オイリーウエスト缶 23L

      ダストボックス 本体 ホワイト 90L

      ダストボックス 本体 ホワイト 90L

        キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L

        キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L

          角型ペダルボックス

          角型ペダルボックス

            Xカート ワイドタイプ 1881750

            Xカート ワイドタイプ 1881750

              Xカート ダブルタイプ 1881781

              Xカート ダブルタイプ 1881781

                Xカート シングルタイプ 1881749

                Xカート シングルタイプ 1881749

                  ペダル式ダストボックス フタ #70

                  ペダル式ダストボックス フタ #70

                    回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス

                    回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス

                      飲み残し回収ボックス 転倒防止ベース付

                      飲み残し回収ボックス 転倒防止ベース付

                        屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030

                        屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030

                          プーポット(おむつペール) PO-01

                          プーポット(おむつペール) PO-01

                            メーカー ケニス ケニス E-CON リス テラモト ラバーメイド ラバーメイド ラバーメイド E-CON テラモト テラモト テラモト 吉川国工業所
                            通常価格 45,927円 26,852円 6,314円 17,104円 9,742円 52,894円 64,400円 45,482円 3,986円 56,309円 45,000円 118,250円 8,650円
                            通常出荷日 7日目~   5日目   1日目   8日目   1日目   5日目   8日目   5日目   2日目   8日目   8日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
                            容量(L) 90 約23 90 90 14 300 300 150 70 150 8 28 20
                            用途 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ペールタイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 メッシュタイプ ペールタイプ ペールタイプ ゴミ箱
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            ボックスカート90のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-347-0251
                            3-347-0252
                            3-347-0253
                            3-347-0254
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            45,927円

                            ( 50,520円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -

                            45,927円

                            ( 50,520円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -

                            45,927円

                            ( 50,520円 )
                            1個 -

                            11日目

                            -

                            45,927円

                            ( 50,520円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました