(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレートスターラー 回転数 50~1500rpm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットプレートスターラー 回転数 50~1500rpm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,625円
税込単価
75,488円

【特長】・耐薬品性に優れた、一枚板のセラミックプレートを採用しています。・温度...

詳細情報を確認する

型番

3-323-0476 解除

Loading...

型番3-323-04743-323-04753-323-0476
プレート材質セラミック
温度安定性±2.0℃(100℃設定時/天板中心50mm)
温度精度±5.0℃(100℃設定時/天板中心50mm)
温度設定単位1℃
回転数50~1500rpm
撹拌容量1L4L6L
最高温度到達時間約8分
取付可能ロッド13mmφ
耐荷重6.8kgf11.3kgf15.8kgf
大きさ130×259×98mm208×360×105mm288×438×105mm
認証/準拠CE cCSAus
付属ロッド固定ノブ
スターラーバー
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
プレート(mm)
最高温度(℃)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0476

電源 AC100V~120V 13A
260×260
400
5900
1台

1個

68,625( 75,488円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れた、一枚板のセラミックプレートを採用しています。
・温度が読みやすいLEDディスプレイや操作性の良い大きいノブを採用しています。
・プレートが50℃以上の場合はランプが点灯して、事故を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットプレートスターラー 回転数 50~1500rpmの型番3-323-0476のページです。
型番3-323-0476に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレートスターラー 回転数 50~1500rpm

ホットプレートスターラー 回転数 50~1500rpm

    ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

    ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

      Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

      Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

        ハイパワープログラムホットプレート

        ハイパワープログラムホットプレート

          Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL

          Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL

            ネオホットプレート HI-1000N

            ネオホットプレート HI-1000N

              中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)

              中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)

                エコノミーホットプレート

                エコノミーホットプレート

                  デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

                  デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

                    ホットプレート(耐薬天板)

                    ホットプレート(耐薬天板)

                      八光 ホットプレート

                      八光 ホットプレート

                        ホットプレート 1200W・1700W

                        ホットプレート 1200W・1700W

                          Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

                          Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

                            メーカー ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 八光電機 柴田科学 東京硝子器械
                            通常価格 68,625円 90,250円 72,078円 5,800円 79,062円 98,280円 92,642円 28,298円 9,641円 108,144円 246,215円 75,400円 79,062円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   11日目   16日目~   3日目  
                            商品タイプ ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート ホットプレート
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            ホットプレートスターラー 回転数 50~1500rpmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました